(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ90×800mm ガードポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-100
Φ90×800mm ガードポール ファイ90X800MM ガードポール(アカ シロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,090円
税込単価
4,499円

【特長】・色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります・柔軟なガードポール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 縦×横(mm):
    800×Φ205
  • 重量:
    約1.3kg
  • 材質:
    本体:EVA、ベース:ゴム
  • 取付方法:
    接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
  • 反射板明るさ:
    350cd
  • ベース固定穴径:
    Φ11(固定穴は4ヶ所)
  • 反射板幅:
    70mm
  • 直径:
    Φ90

型番

EA983FT-100 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)カラー
EA983FT-100φ90×800赤/白
EA983FT-95φ90×800赤/黄
  • 材質:本体 EVA/ベース ゴム
  • ベース径:205mm

使用方法・使用事例

使用方法

【取付方法】

  • 接着剤
  • 接着剤とアンカー併用(どちらも付属していません。)
 
商品情報を表示

EA983FT-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-100

レッド/ホワイト
-

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります
・柔軟なガードポール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ90×800mm ガードポールの型番EA983FT-100のページです。
型番EA983FT-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ90×800mm ガードポール

Φ90×800mm ガードポール

    500x232mm コーン透明表示カバー

    500x232mm コーン透明表示カバー

      [単1x4本] LEDライトコーン

      [単1x4本] LEDライトコーン

        370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

        370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

          265x660mm 折りたたみ式コーン

          265x660mm 折りたたみ式コーン

            ユニット 伸縮コーン H450

            ユニット 伸縮コーン H450

              コーン用ジョイント

              コーン用ジョイント

                380x380x700mm ヤワラカコーン

                380x380x700mm ヤワラカコーン

                  ポールコーン PC-RWシリーズ

                  ポールコーン PC-RWシリーズ

                    コーンカバー(LED付)

                    コーンカバー(LED付)

                      370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

                      370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

                        ユニット コーンサイン

                        ユニット コーンサイン

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ 積水樹脂 エスコ エスコ ユニット
                          通常価格 4,090円 650円 6,624円 7,210円 8,980円 7,086円 680円 4,620円 23,736円 3,190円 4,790円 5,280円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~  
                          商品タイプ カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション
                          縦×横(mm) 800×Φ205 - 730×380 775×370 660×265 - - 700×380 - - 757×370 515×300
                          重量 約1.3kg 40g 1.7kg(電池含) 3.2kg - - - 1kg - 172g 1.3kg(タンク満水時3.7kg) -
                          材質 本体:EVA、ベース:ゴム PVC(ポリ塩化ビニール) 本体:ポリエチレン、電池ケース:ポリプロピレン EVA ポリプロピレン - - ダイオキシンが発生しないEVA樹脂 - ポリ塩化ビニル ポリエチレン -
                          取付方法 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) - - - - - ビス止め(スチール製) - - - - -

                          Φ90×800mm ガードポールのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                          入口に使用
                          評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                          工場入口に使用しました。
                          長年劣化せず、長持ちしています。剛性も高いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          工場内に
                          評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                          工場内の区画整理に使用しました。
                          視認性も良く、大きさもちょうど良かったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          扉の入口両サイドに衝突防止用に設置した。
                          評価 5.0満足度:5.02021/06/03
                          狭い扉の入口の両サイドにガイドポールを設置することにより、リフトの運行上、扉への衝突を事前に察知できるようにした。材質的に柔らかいもので出来ており、仮にぶつかっても曲がって復元できる。類似品にくらべ価格的にも安い。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          入口に使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                          入口に置いて利用しました。一般のホームセンターなど市販で販売されているものよりは、品質的に良いと思い購入しました。非常に反射率が良好で明るいです。サイズ感も適正な大きさで満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA983FT-95
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細

                          4,090円

                          ( 4,499円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          その他本体:赤、反射板:黄

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました