(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【商品仕様】・コーン用ブラケット・ブラケットサイズ…120×96×78(H)m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    その他
  • 重量:
    259g
  • 商品詳細種別:
    コーン用ブラケット
  • ブラケットサイズ:
    120×96×78(H)mm、穴径:Φ66

型番

EA983FS-640 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-640

1個

890( 979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コーン用ブラケット
・ブラケットサイズ…120×96×78(H)mm、穴径:直径66mm
・重量…259g
・JAN:4518340536319

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ66/120x96x78mm コーン用ブラケットの型番EA983FS-640のページです。
型番EA983FS-640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

    カラーコーン H700/900 ポリエチレン

    カラーコーン H700/900 ポリエチレン

      コーン用標識

      コーン用標識

        サンコー コーンバーφ34用大リング 白

        サンコー コーンバーφ34用大リング 白

          サワーコーン赤

          サワーコーン赤

            サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

            サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

              グリーンクロス コーンバー用リング 黒

              グリーンクロス コーンバー用リング 黒

                レッドコーンスタンド  「駐車御遠慮下さい」

                レッドコーンスタンド 「駐車御遠慮下さい」

                  グリーンクロス コーンバー用リング 白

                  グリーンクロス コーンバー用リング 白

                    レッドコーンスタンド  「駐車禁止」

                    レッドコーンスタンド 「駐車禁止」

                      φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

                      φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

                        スライドバー 385

                        スライドバー 385

                          サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

                          サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

                            メーカー エスコ ユニット エスコ 三甲 トーグ安全工業 三甲 グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 エスコ ユニット 三甲
                            通常価格 890円 1,207円 1,740円 213円 6,353円 213円 143円 1,295円 143円 1,264円 900円 3,542円 4,737円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目   2日目   4日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション - - - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション -
                            オプション品 その他 - コーンヘッド - - - コーンリング - コーンリング - コーンヘッド バー -
                            重量 259g - 122g - - - - - - - 1kg - -
                            商品詳細種別 コーン用ブラケット - - - - - - - - - - - -
                            ブラケットサイズ 120×96×78(H)mm、穴径:Φ66 - - - - - - - - - - - -

                            φ66/120x96x78mm コーン用ブラケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました