(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FS-613
159x 95mm シグナルライト(高輝度LED) アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

材質:本体:ポリカーボネート詳細1:スタンド、マグネット付電源:単3電池×4本...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    単3電池×4本(別売)
  • サイズ:
    159×95×57mm
  • 材質:
    本体:ポリカーボネート
  • 詳細1:
    スタンド、マグネット付
  • 商品詳細種別:
    シグナルライト(高輝度LED)

型番

EA983FS-613 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FS-613 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
電池寿命
光源
発光パターン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-613

367g(電池含)
点灯約30時間、点滅約100時間
高輝度赤色LED球26灯
点灯・点滅・左右交互点灯

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質:本体:ポリカーボネート
詳細1:スタンド、マグネット付
電源:単3電池×4本(別売)
光源:高輝度赤色LED球26灯

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)の型番EA983FS-613のページです。
型番EA983FS-613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

      [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

      [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

        [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

        [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

          406x833mm LED方向指示灯

          406x833mm LED方向指示灯

            トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

            トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

              グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

              グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                  グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                  グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                    [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

                    [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

                      [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                      [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                        LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                        LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トーグ安全工業 グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 2,100円 25,947円 2,440円 8,350円 25,854円 2,904円 19,841円 2,414円 5,202円 995円 1,060円 2,150円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          - - - - -
                          電源 単3電池×4本(別売) 単3電池4本(別売) 単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本)) 単3電池×4本(別売) 単3電池×4本(別売) 単2乾電池×2本(別売り) AC100V - - 単1電池×2本(別売) 単1電池×2本(別売) ソーラー(ニッケル水素電池)
                          サイズ 159×95×57mm 組立時:522(W)×360(D)×483(H)mm Φ100×30 Φ125×112(H)mm オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm - - - - 80×250(H)mm 85×375(H)mm -
                          材質 本体:ポリカーボネート - - グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 - - - - - 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
                          詳細1 スタンド、マグネット付 - - 防滴構造 - - - - - - - ON/OFFスイッチ付

                          159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA983FS-623
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          重量 電池寿命 光源 発光パターン

                          2,200円

                          ( 2,420円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          359g(電池含)約100時間高輝度赤色LED球20灯矢印スクロール点滅

                          工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました