(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x4本]LED回転灯 マグネット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x4本]LED回転灯 マグネット付

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,350円
税込価格
9,185円

・強力マグネット付・電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。・底面のスイッチで...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単3電池×4本(別売)
  • 連続使用時間:
    回転時:100時間、点滅時:180時間
  • 重量:
    約500g(電池含まず)
  • サイズ:
    Φ125×112(H)mm
  • 材質:
    グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
  • 電池寿命:
    アルカリ乾電池で約100時間
  • 光源:
    LED球20灯(4個×5列)
  • 詳細1:
    防滴構造
  • 詳細2:
    強力マグネット付
  • 商品詳細種別:
    LED回転灯

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・強力マグネット付
・電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。
・底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x4本]LED回転灯 マグネット付

[単3x4本]LED回転灯 マグネット付

    159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

    159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

      [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

      [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

        406x833mm LED方向指示灯

        406x833mm LED方向指示灯

          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

            スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

            スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

              [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

              [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

                [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

                  マルチ誘導棒「誘灯生」

                  マルチ誘導棒「誘灯生」

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーライク エスコ エスコ ミズケイ
                    通常価格 8,350円 2,100円 7,450円 25,854円 1,860円 4,406円 1,060円 2,070円 2,169円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                    電源 単3電池×4本(別売) 単3電池×4本(別売) 単3電池2本(付属) 単3電池×4本(別売) ソーラー(ニッケル水素電池) - 単1電池×2本(別売) 単1電池×2本(別売) -
                    連続使用時間 回転時:100時間、点滅時:180時間 - - - - - - - -
                    重量 約500g(電池含まず) - 約160g(本体のみ) 約4.8kg 210g - 190g 395g -
                    サイズ Φ125×112(H)mm 159×95×57mm Φ76×75mm オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm 90×280(H)mm - 85×375(H)mm Φ95×145(H)mm -
                    材質 グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 本体:ポリカーボネート - - 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン - 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン ABS樹脂 -

                    [単3x4本]LED回転灯 マグネット付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました