(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保安灯用ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保安灯用ホルダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

【商品仕様】・工事用保安灯の設置金具です。・直径19/50mmのパイプ、丸棒に...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 重量:
    126g
  • 商品詳細種別:
    保安灯用ホルダー
  • ホルダー径:
    39.5~41mm

型番

EA983FS-3H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-3H

1個

844( 928円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工事用保安灯の設置金具です。
・直径19/50mmのパイプ、丸棒に取付け可能
・特殊ネジにより普通ネジの2倍の速さで着脱できます。
・保安灯に取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
・重量…126g
・JAN:4548745308877

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保安灯用ホルダーの型番EA983FS-3Hのページです。
型番EA983FS-3Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保安灯用ホルダー

保安灯用ホルダー

    48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

    48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

      グリーンクロス マルチバイス

      グリーンクロス マルチバイス

        ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ

        ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ

          LED合図灯

          LED合図灯

            ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

            ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

              ソーラー式工事灯

              ソーラー式工事灯

                ニコUFO 常時点灯タイプ

                ニコUFO 常時点灯タイプ

                  セーフティライト パワーフレア

                  セーフティライト パワーフレア

                    ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                    ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                      LED警告灯 ニコハザード

                      LED警告灯 ニコハザード

                        スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                        スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                          グリーンクロス G&R用カバー

                          グリーンクロス G&R用カバー

                            メーカー エスコ エスコ グリーンクロス キャットアイ トラスコ中山 キタムラ産業 キタムラ産業 日動工業 パワーフレア 仙台銘板 日惠製作所 スリーライク グリーンクロス
                            通常価格 844円 1,470円 849円 8,538円 2,647円 610円 2,487円 7,184円 13,011円 85,186円 12,318円 4,406円 397円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - - - - - -
                            重量 126g 約380g - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 保安灯用ホルダー 単管パイプ用保安灯ホルダー - - - - - - - - - - -
                            ホルダー径 39.5~41mm 39.5~41mm - - - - - - - - - - -

                            保安灯用ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました