(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットコーン用エバーキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カットコーン用エバーキャップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
175円
税込単価
193円

【商品仕様】・材質…EVA・サイズ…外径:70mm、内径:40/45mm(切込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    その他
  • 重量:
    34g
  • サイズ:
    外径:70mm、内径:40~45mm(切込みがあります)
  • 材質:
    EVA
  • 商品詳細種別:
    カットコーン用キャップ
  • 適応サイズ:
    Φ38.5~40.5mm
  • 型番:
    CN-18
  • メーカー:
    ミツギロン

型番

EA983FS-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-18

1個

175( 193円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…EVA
・サイズ…外径:70mm、
内径:40/45mm(切込みがあります。)
・重量…34g
・適応サイズ…直径38.5/40.5mm
・カットコーンに取り付けて使用します。
・コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。
・EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。
・脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
・燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
・JAN:4548745751475

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットコーン用エバーキャップの型番EA983FS-18のページです。
型番EA983FS-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットコーン用エバーキャップ

カットコーン用エバーキャップ

    φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

    φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

      グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

      グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

        JCT-K テープキーパー

        JCT-K テープキーパー

          コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

          コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

            レインボーコーン

            レインボーコーン

              コーンベッド CO-BE

              コーンベッド CO-BE

                カラーコーン用ロープストッパー

                カラーコーン用ロープストッパー

                  自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                  自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                    カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                    カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                      コーン用標識

                      コーン用標識

                        コーン用反射矢印板

                        コーン用反射矢印板

                          自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

                          自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

                            メーカー エスコ エスコ グリーンクロス マーベル エスコ トーグ安全工業 ミツギロン工業 日本緑十字社 中発販売 ユニット エスコ つくし工房 中発販売
                            通常価格 175円 1,190円 1,274円 650円 940円 30,656円 745円 623円 6,375円 4,907円 1,740円 8,077円 2,905円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 その他 アダプター その他 - その他 - コーンヘッド その他 バリアリール - コーンヘッド - バリアリール
                            重量 34g 55g - - - - - - - - 122g - -
                            サイズ 外径:70mm、内径:40~45mm(切込みがあります) Φ88×168(H)mm - - 102×105×23(H)mm - - - - - 347×125×122(H)mm - -
                            材質 EVA ポリプロピレン - - ポリプロピレン、エラストマー - - - - - 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール - -

                            カットコーン用エバーキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました