(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FS-156
DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付) ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,620円
税込単価
8,382円

・シガーライター用回転灯、車載型・防滴構造・シガレットプラグにON/OFFスイ...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約940g
  • 材質:
    グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
  • コード長:
    4m
  • 光源:
    白熱電球35W
  • 詳細1:
    シガーライター用回転灯、車載型
  • 詳細2:
    防滴構造
  • IP規格:
    65相当

型番

EA983FS-156 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:145×200×140(H)mm
  • 重量:940g
  • 材質
    グローブ:ポリカーボネート
    本体:ABS樹脂
型番定格電圧コード長
EA983FS-151DC12V4m
EA983FS-152DC12V
EA983FS-153DC12V
EA983FS-154DC12V
EA983FS-156DC24V
EA983FS-157DC24V
EA983FS-158DC24V
EA983FS-159DC24V

使用方法・使用事例

DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)  使用例
 
商品情報を表示

EA983FS-156 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格電圧
サイズ
カラー
定格電圧
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-156

DC24V
145×200×140(H)mm
-
-
車載着脱回転灯(マグネット付)

1個

7,620( 8,382円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・シガーライター用回転灯、車載型
・防滴構造
・シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。
・ON時にはLEDが点灯します。
・底部に強力ドーナツ型マグネットシート付(保護シールでマグネットと装着面を保護)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)の型番EA983FS-156のページです。
型番EA983FS-156に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

    DC12V/24V 自動車用LED回転灯

    DC12V/24V 自動車用LED回転灯

      [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

      [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

        流線型LED回転灯

        流線型LED回転灯

          [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

          [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

            [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

            [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                グリーンクロス G&R用カバー

                グリーンクロス G&R用カバー

                  スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                  スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                    メーカー エスコ エスコ エスコ トーグ安全工業 エスコ エスコ エスコ グリーンクロス スリーライク
                    通常価格 7,620円 12,322円 3,690円 13,827円 8,350円 7,450円 1,860円 397円 4,406円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                    重量 約940g 900g 450g - 約500g(電池含まず) 約160g(本体のみ) 210g - -
                    材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 - グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 - 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン - -
                    コード長 4m 4.5m 2m - - - - - -
                    光源 白熱電球35W 3WハイパワーLED球 LED球×64灯 - LED球20灯(4個×5列) LED球8灯 LED×6灯 - -
                    詳細1 シガーライター用回転灯、車載型 外突規制適合品 - - 防滴構造 常時点灯型 ON/OFFスイッチ付 - -

                    DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983FS-157
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    定格電圧 サイズ カラー 定格電圧 商品詳細種別

                    7,620円

                    ( 8,382円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    DC24V145×200×140(H)mm--車載着脱回転灯(マグネット付)

                    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました