(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

LED誘導燈【特長】・防滴構造・グリップテール部分にマグネット付・材質/本体:...

詳細情報を確認する

型番

EA983FR-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
重量
全長
電源
材質
グリップ径
光源
ストラップサイズ
ライト部分径
詳細1
詳細2
商品詳細種別
サイズ(mm)
ベルト通し幅
反射材幅
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-5

誘導灯
190g(電池含む)
275mm
単3乾電池×3本(別売)
本体:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂
40mm
赤色LED×9灯、青色LED×9灯、白色LED×1灯
8×235mm
35mm
防滴構造
グリップテール部分にマグネット付
LED誘導燈
-
-
-
-
-

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED誘導燈
【特長】
・防滴構造
・グリップテール部分にマグネット付
・材質/本体:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6の型番EA983FR-5のページです。
型番EA983FR-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

    エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

    エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

      [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

      [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

        [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

        [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

          [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

          [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

            [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

            [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

              エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

              エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

                誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                  LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                  LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                    誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                    誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                      830×385mm視線ガイドパネル

                      830×385mm視線ガイドパネル

                        誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                        誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                          合図灯 色 緑・赤/青

                          合図灯 色 緑・赤/青

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ エスコ ミズケイ 日本緑十字社
                            通常価格 2,200円 1,350円 1,910円 4,020円 2,419円 1,960円 1,450円 560円 2,490円 500円 1,800円 4,280円 2,254円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~  

                            エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FR-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 重量 全長 電源 材質 グリップ径 光源 ストラップサイズ ライト部分径 詳細1 詳細2 商品詳細種別 サイズ(mm) ベルト通し幅 反射材幅 型番 メーカー

                            2,419円

                            ( 2,661円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他42g--ポリエステル------誘導灯ホルダー120×47060mm350mm8001000ミズケイ

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました