(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単3x4本/522mm LED三角保安灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単3x4本/522mm LED三角保安灯

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,947円
税込単価
28,542円

【商品仕様】・光源…LED球21灯・電源…単3電池4本(別売)・電池寿命…約6...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    単3電池4本(別売)
  • サイズ:
    組立時:522(W)×360(D)×483(H)mm
  • 電池寿命:
    約60時間
  • 光源:
    LED球21灯
  • 点滅パターン:
    回転→全点滅→OFF
  • 型番:
    LE-11
  • メーカー:
    ミツギロン
  • 商品名:
    デルタフラッシュDX

型番

EA983FR-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-32

1個

25,947( 28,542円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…LED球21灯
・電源…単3電池4本(別売)
・電池寿命…約60時間
・サイズ…組立時:522(W)×360(D)×483(H)mm
・点滅パターン…回転→全点滅→OFF
・JAN:4548745550580

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単3x4本/522mm LED三角保安灯の型番EA983FR-32のページです。
型番EA983FR-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単3x4本/522mm LED三角保安灯

単3x4本/522mm LED三角保安灯

    デルタフラッシュDX

    デルタフラッシュDX

      78x432x787mm LED方向指示灯

      78x432x787mm LED方向指示灯

        [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

        [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

          406x833mm LED方向指示灯

          406x833mm LED方向指示灯

            [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

            [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                  AC90-250VLED信号灯ベースユニット

                  AC90-250VLED信号灯ベースユニット

                    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                      LED小型積層信号灯

                      LED小型積層信号灯

                        LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                        LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                          ミツトモ 点滅指示灯 赤

                          ミツトモ 点滅指示灯 赤

                            メーカー エスコ ミツギロン工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミズケイ エスコ エスコ エスコ エスコ イチネンアクセス
                            通常価格 25,947円 24,000円 23,240円 1,430円 25,854円 995円 2,150円 2,169円 10,583円 1,060円 9,636円 1,860円 1,990円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            - - - - - - -
                            電源 単3電池4本(別売) 単3アルカリ乾電池4個(別売) - - 単3電池×4本(別売) 単1電池×2本(別売) ソーラー(ニッケル水素電池) - - 単1電池×2本(別売) - ソーラー(ニッケル水素電池) -
                            サイズ 組立時:522(W)×360(D)×483(H)mm - 787(W)×78(D)×432(H)mm 90×110×62(H)mm オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm 80×250(H)mm - - Φ60×169(H)mm 85×375(H)mm - 90×280(H)mm -
                            電池寿命 約60時間 - - - 流動時:約60時間、点滅時:約40時間 100時間 60時間 - - 100時間 - 60時間 -
                            光源 LED球21灯 - - - 高輝度LED球16灯 LED×8灯 - - - LED×8灯 LED球 LED×6灯 -

                            単3x4本/522mm LED三角保安灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました