(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

誘導灯ホルダー 適合:~φ34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

誘導灯ホルダー 適合:~φ34

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【商品仕様】・直径34mmまでの誘導灯に適合・サイズ…44(W)×120(H)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    301g(電池含む)
  • 電源:
    単2電池×2本(別売)
  • カラー:
  • 材質:
    ライト部:PVC、グリップ:ABS樹脂
  • 光源:
    赤色LED×6本
  • 点灯・点滅切替:
    速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
  • サイズ(mm):
    Φ34×520、ライト:340
  • 型番:
    2010001(※ESCOオリジナルセット品)
  • メーカー:
    ミズケイ

型番

EA983FR-210 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-210

1個

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径34mmまでの誘導灯に適合
・サイズ…44(W)×120(H)mm
・重量…25g
・ベルト通し幅…50mm
・材質…合成皮革
・JAN:4518340965935

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘導灯ホルダー 適合:~φ34の型番EA983FR-210のページです。
型番EA983FR-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

誘導灯ホルダー 適合:~φ34

誘導灯ホルダー 適合:~φ34

    誘導灯ホルダー 適合:~φ190

    誘導灯ホルダー 適合:~φ190

      [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

      [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

        合図灯 色 緑・赤/青

        合図灯 色 緑・赤/青

          エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

          エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

            [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

            [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

              [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

              [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

                エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

                エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

                  LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                  LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                    誘導棒 花子

                    誘導棒 花子

                      エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

                      エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

                        誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                        誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 ミズケイ エスコ ミズケイ ミズケイ
                            通常価格 560円 500円 1,960円 2,254円 2,200円 2,419円 4,020円 1,350円 2,490円 1,380円 1,450円 4,280円 3,980円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   9日目  
                            商品タイプ 誘導灯 その他 誘導灯 誘導灯 - - 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - 誘導灯 誘導灯 誘導灯
                            重量 301g(電池含む) - 276g(電池含む) - - 約132g(電池除く) 約132g(電池除く) - - - 348g(電池含む) - -
                            電源 単2電池×2本(別売) - 単2電池×2本(別売) - - 単2電池×3本(別売) 単2電池×3本(別売) - - - 単2電池×3本(別売) - -
                            カラー - - - - - - - - - - -
                            材質 ライト部:PVC、グリップ:ABS樹脂 PVC ライト部:PVC、グリップ:ABS - - パイプ部:ポリカーボネイトグリップ部:ABS樹脂 パイプ部:ポリカーボネイト、グリップ部:ABS樹脂 - - - ライト部:PVC/グリップ:ABS樹脂 - -

                            誘導灯ホルダー 適合:~φ34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました