(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

誘導灯ホルダー 適合:~φ190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

誘導灯ホルダー 適合:~φ190

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【商品仕様】・メッシュ生地・ベルト通し幅…60mm・上下の反射材で夜間の視認性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    80×620mm
  • 材質:
    PVC
  • 商品詳細種別:
    誘導灯用防水カバー
  • 入数:
    3枚入り
  • 適合誘導灯:
    ~580mmまで
  • 型番:
    8001010
  • メーカー:
    ミズケイ

型番

EA983FR-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-200

1個

500( 550円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メッシュ生地
・ベルト通し幅…60mm
・上下の反射材で夜間の視認性アップ
・サイズ(mm)…115×470
・重量…39g
・JAN:4518340965911

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘導灯ホルダー 適合:~φ190の型番EA983FR-200のページです。
型番EA983FR-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

誘導灯ホルダー 適合:~φ190

誘導灯ホルダー 適合:~φ190

    [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

    [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

      誘導灯ホルダー 適合:~φ34

      誘導灯ホルダー 適合:~φ34

        830×385mm視線ガイドパネル

        830×385mm視線ガイドパネル

          エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

          エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

            [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

            [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

              エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

              エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

                エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

                エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

                  [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

                  [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

                    LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                    LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                      誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                      誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                        [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

                        [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 ミズケイ エスコ ミズケイ
                            通常価格 500円 2,419円 560円 1,800円 1,450円 1,910円 1,350円 2,200円 1,960円 2,490円 4,280円 4,020円 3,980円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ その他 - 誘導灯 - 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯
                            サイズ 80×620mm - - - Φ34×540mm/ライト:340mm 83(W)×49(D)×581(L)mm、ライト部分長さ:400(H)mm、グリップ長さ:163mm、グリップ直径:37mm - - Φ34×520mm、ライト:340mm - - - -
                            材質 PVC パイプ部:ポリカーボネイトグリップ部:ABS樹脂 ライト部:PVC、グリップ:ABS樹脂 - ライト部:PVC/グリップ:ABS樹脂 ライト部:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂 - - ライト部:PVC、グリップ:ABS - - パイプ部:ポリカーボネイト、グリップ部:ABS樹脂 -
                            商品詳細種別 誘導灯用防水カバー - - - - - - - - - - - -
                            入数 3枚入り - - - - - - - - - - - -

                            誘導灯ホルダー 適合:~φ190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました