(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円

【商品仕様】・本体+ホルダー・電源…単2電池×2本(別売)・光源…赤色LED×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    276g(電池含む)
  • 電源:
    単2電池×2本(別売)
  • サイズ:
    Φ34×520mm、ライト:340mm
  • カラー:
  • 材質:
    ライト部:PVC、グリップ:ABS
  • 光源:
    赤色LED×6個
  • 点灯・点滅切替:
    早い点滅・遅い点滅・点灯・消灯

型番

EA983FR-126 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-126

1個

1,960( 2,156円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体+ホルダー
・電源…単2電池×2本(別売)
・光源…赤色LED×6本
・早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
・材質…ライト部:PVC、グリップ:ABS
・サイズ(mm)…直径34×520
・重量…301g
・重量は電池を含みます。
・JAN:4518340965881
・警備、交通整備などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)の型番EA983FR-126のページです。
型番EA983FR-126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

    [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

    [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

      エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

      エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

        [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

        [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

          エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

          エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

            エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

            エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

              [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

              [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

                LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                  誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                  誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                    合図灯 色 緑・赤/青

                    合図灯 色 緑・赤/青

                      誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                      誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                        誘導棒 花子

                        誘導棒 花子

                          誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                          誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ 日本緑十字社 ミズケイ ミズケイ エスコ
                            通常価格 1,960円 1,910円 1,350円 2,419円 1,450円 2,200円 4,020円 2,490円 560円 2,254円 4,280円 1,380円 500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - 誘導灯 - 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - その他
                            重量 276g(電池含む) 400g(単2電池含む) - 約132g(電池除く) 348g(電池含む) - 約132g(電池除く) - 301g(電池含む) - - - -
                            電源 単2電池×2本(別売) 単2電池×2個(別売) - 単2電池×3本(別売) 単2電池×3本(別売) - 単2電池×3本(別売) - 単2電池×2本(別売) - - - -
                            サイズ Φ34×520mm、ライト:340mm 83(W)×49(D)×581(L)mm、ライト部分長さ:400(H)mm、グリップ長さ:163mm、グリップ直径:37mm - - Φ34×540mm/ライト:340mm - - - - - - - 80×620mm
                            カラー - - - - - - - - - -

                            [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました