(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,350円 ~ 1,960円
税込価格
1,485円 ~ 2,156円

・特長… ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)電源材質光源点灯・点滅切替重量(g)備考
EA983FR-109φ34×800単2電池×2本
(別売)
ライト部: PVC、
グリップ: ABS
赤色LED×12本速い点滅→
遅い点滅→
点灯→
消灯
326重量は電池を含みます。
EA983FR-106φ34×520単2電池×2本
(別売)
ライト部: PVC、
グリップ: ABS
赤色LED×6個-276-
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
全長
電源
材質
グリップ径
光源
ライト部分径
詳細1
詳細2
商品詳細種別
グリップ部分径
グリップ先端径
スイッチ
ライト先端径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160g
520mm
単2電池×2本(別売)
プラスチック
-
超高輝度LED×6灯
約31mm
-
-
-
約33mm
約41mm
プッシュ式、 3段切替(点滅高速→低速→点灯→OFF)
約34mm

1個

1,350( 1,485円 )

2日目

一部当日出荷可能

210g(電池含む)
365mm
単3乾電池×3本(別売)
本体:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂
40mm
赤色LED×9灯、青色LED×9灯、白色LED×1灯
35mm
防滴構造
グリップテール部分にマグネット付
LED誘導燈
-
-
-
-

1個

1,960( 2,156円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・特長… ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
・警備、交通整備などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

    エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

    エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

      誘導棒 花子

      誘導棒 花子

        [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

        [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

          [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

          [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

            エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

            エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

              [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

              [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

                [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

                [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

                  誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                  誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                    合図灯 色 緑・赤/青

                    合図灯 色 緑・赤/青

                      誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                      誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                        誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                        誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                            メーカー エスコ エスコ ミズケイ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミズケイ 日本緑十字社 エスコ エスコ ミズケイ
                            通常価格 1,350円 1,450円 1,380円 1,960円 4,020円 2,200円 2,419円 1,910円 4,280円 2,254円 500円 560円 3,980円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 誘導灯 誘導灯 - 誘導灯 誘導灯 - - 誘導灯 誘導灯 誘導灯 その他 誘導灯 誘導灯

                            エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました