(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,380円 24,731円
税込単価
29,018円 27,204円

【商品仕様】・サイズ…550(W)×130(D)×85(H)mm・カラー…イエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    ビス止め
  • 材質:
    EPDM
  • 色:
  • 縦×横×高さ (mm):
    130×550×85
  • 付属品:
    なし
  • 入数:
    2個
  • 詳細1:
    高視認タイプ
  • 商品詳細種別:
    カーストッパー
  • 専用アンカーボルト:
    EA983FK-68、-69、68A、-69A
  • 重量(1個):
    4.8kg
  • 型番:
    TSP-G-5585Y
  • メーカー:
    カネソウ

型番

EA983FK-65 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個) 取扱説明書550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他クッション取付方法ビス止め
材質EPDM
縦×横×高さ (mm)130×550×85付属品なし
入数2個詳細1高視認タイプ
商品詳細種別カーストッパー専用アンカーボルトEA983FK-68、-69、68A、-69A
重量(1個)4.8kg型番TSP-G-5585Y
メーカーカネソウ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-65

1パック

2個入り

26,380円

24,731

( 27,204円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…550(W)×130(D)×85(H)mm
・カラー…イエロー(高視認タイプ)
・重量(1個)…4.8kg
・材質…本体:EPDM、キャップ:EPDM
・タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。
・アンカーボルト別売
・専用アンカーボルト…EA983FK-68、-69
・EPDM(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。)
・車輌の最低地上高90mmに対応
・入数…2個
・JAN:4548745924329

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)の型番EA983FK-65のページです。
型番EA983FK-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

    75x435mm クッションマット

    75x435mm クッションマット

      550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

      550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

        200x1000mm クッションマット(黄)

        200x1000mm クッションマット(黄)

          50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

          50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

            1000mm トラクッションマット

            1000mm トラクッションマット

              9mm クッションマット

              9mm クッションマット

                カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                  ドックバンパー(330x)

                  ドックバンパー(330x)

                    パーキングストップ カーストッパー

                    パーキングストップ カーストッパー

                      ドックバンパー(450x)

                      ドックバンパー(450x)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カーボーイ エスコ CHECKERS エスコ
                        通常価格 26,380円 1,330円 17,100円 2,610円 1,760円 1,750円 3,500円 230円 1,980円 20,848円 2,540円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ その他クッション シートタイプクッション その他クッション シートタイプクッション その他クッション シートタイプクッション シートタイプクッション - その他クッション その他クッション その他クッション
                        取付方法 ビス止め 貼付タイプ ビス止め 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 - その他 -
                        材質 EPDM ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン EVA樹脂 NBR(発泡ゴム) その他 その他 その他
                        グレー - 黄/黒
                        縦×横×高さ (mm) 130×550×85 - 130×550×85 - - - - - - - -

                        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト