(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

【商品仕様】・サイズ…550(W)×130(D)×85(H)mm・カラー…グレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    ビス止め
  • 材質:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 縦×横×高さ (mm):
    130×550×85
  • 付属品:
    なし
  • 材質詳細:
    本体:廃ゴムチップ、キャップ:EPDM
  • 入数:
    2個
  • 商品詳細種別:
    カーストッパー
  • 専用アンカーボルト:
    EA983FK-68、-69、68A、-69A
  • 重量(1個):
    4.8kg
  • 型番:
    TSP-G-5585H
  • メーカー:
    カネソウ

型番

EA983FK-62 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)
W×D×H
重量(1個)カラー
EA983FK-62550×130×854.8kgグレー

使用方法・使用事例

使用方法

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個) 取扱説明書550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個) 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-62

1パック

2個入り

17,100( 18,810円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…550(W)×130(D)×85(H)mm
・カラー…グレー
・重量(1個)…4.8kg
・材質…本体:廃ゴムチップ、キャップ:EPDM
・タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。
・アンカーボルト別売
・専用アンカーボルト…EA983FK-68、-69
・廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。)
・車輌の最低地上高90mmに対応
・入数…2個
・JAN:4548745924312

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)の型番EA983FK-62のページです。
型番EA983FK-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

    550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

    550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

      72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

      72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

        H鋼フランジガード

        H鋼フランジガード

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

            段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

            段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

              メーカー エスコ エスコ エスコ アラオ トラスコ中山 エスコ
              通常価格 17,100円 26,380円 3,980円 1,092円 4,411円 6,000円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション - その他クッション
              取付方法 ビス止め ビス止め ビス止め 差し込みタイプ - -
              材質 その他 EPDM エラストマー樹脂 発泡ポリエチレン EPDM その他
              グレー -
              縦×横×高さ (mm) 130×550×85 130×550×85 - - - -

              550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました