(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドックバンパー(450x)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FK-15
ドックバンパー(450x) 450X 50X 50MM ドックバンパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,540円
税込単価
2,794円

【特長】全長が450mmで材質がゴムの2つ穴付ドックバンパーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 付属品:
    なし
  • 材質詳細:
    ゴム
  • 商品詳細種別:
    ドックバンパー

型番

EA983FK-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FK-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-15

50×450×50
7

1個

2,540( 2,794円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が450mmで材質がゴムの2つ穴付ドックバンパーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドックバンパー(450x)の型番EA983FK-15のページです。
型番EA983FK-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドックバンパー(450x)

ドックバンパー(450x)

    ドックバンパー(330x)

    ドックバンパー(330x)

      900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

      900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

        トラパイプ

        トラパイプ

          コーナープロテクター

          コーナープロテクター

            900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

            900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

              44x44x スポンジプロテクター

              44x44x スポンジプロテクター

                コーナーガード(はさみこみ型)

                コーナーガード(はさみこみ型)

                  900mm クッションガード(トラ/2個)

                  900mm クッションガード(トラ/2個)

                    54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

                    54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

                      コーナーガード(粘着付)

                      コーナーガード(粘着付)

                        ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                        ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                          75x435mm クッションマット

                          75x435mm クッションマット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サンキン エスコ
                            通常価格 2,540円 1,980円 1,133円 1,111円 6,788円 2,400円 900円 460円 3,000円 610円 490円 6,013円 1,330円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他クッション その他クッション - パイプタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション シートタイプクッション
                            材質 その他 その他 その他 発泡ポリエチレン その他 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) その他 その他 その他 ポリエチレン(PE)
                            - - - 黄/黒 黄/黒 黄/黒 -
                            付属品 なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし
                            材質詳細 ゴム ゴム アクリル系粘着剤 - - - NBR発泡体 - - NBRスポンジ NBRスポンジ - 基材:ガラスビーズ、表面:PETフィルム

                            ドックバンパー(450x)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FK-16
                            EA983FK-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 厚み(mm)

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            70×450×707

                            3,590円

                            ( 3,949円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100×450×1008

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました