(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドックバンパー(330x)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FK-13
ドックバンパー(330x) 330X100X100MM ドックバンパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,750円
税込単価
3,025円

【特長】全長330mmのゴム製ドックバンパー【用途】・接触事故による建物や車両...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 付属品:
    なし
  • 材質詳細:
    ゴム
  • 商品詳細種別:
    ドックバンパー

型番

EA983FK-13 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ゴム

規格表

型番サイズ(mm)
ABC全長
EA983FK-1150507330
EA983FK-131001008330

外形図

ドックバンパー(330x)  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ドックバンパー(330x)  使用例
 
商品情報を表示

EA983FK-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-13

100×330×100
8

1個

2,750( 3,025円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長330mmのゴム製ドックバンパー
【用途】
・接触事故による建物や車両の破損防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドックバンパー(330x)の型番EA983FK-13のページです。
型番EA983FK-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドックバンパー(330x)

ドックバンパー(330x)

    ドックバンパー(450x)

    ドックバンパー(450x)

      54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

      54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

        50x50x コーナーガード(粘着付)

        50x50x コーナーガード(粘着付)

          スポンジ・ゴム押し出し

          スポンジ・ゴム押し出し

            コーナーガード(粘着付)

            コーナーガード(粘着付)

              大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-L

              大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-L

                コーナープロテクター

                コーナープロテクター

                  44x44x スポンジプロテクター

                  44x44x スポンジプロテクター

                    900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                    900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                      コーナーガード(はさみこみ型)

                      コーナーガード(はさみこみ型)

                        大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

                        大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

                          27x27x1820mm スポンジコーナーガード

                          27x27x1820mm スポンジコーナーガード

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大洋製器工業 ユニット エスコ エスコ エスコ 大洋製器工業 エスコ
                            通常価格 1,980円 2,540円 610円 1,700円 400円 490円 5,978円 6,788円 900円 1,133円 460円 3,096円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他クッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション
                            材質 その他 その他 その他 EPDM その他 その他 その他 その他 NBR(発泡ゴム) その他 NBR(発泡ゴム) その他 その他
                            - オレンジ - 黄/黒 - オレンジ -
                            付属品 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし
                            材質詳細 ゴム ゴム NBRスポンジ EPDMゴム - NBRスポンジ - - NBR発泡体 アクリル系粘着剤 - - NBRスポンジ

                            ドックバンパー(330x)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FK-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 厚み(mm)

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50×330×507

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました