(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,279円
税込単価
6,907円

・シマの幅…67mm・中折れがVカットになっているので、様々な角度に貼り付け可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    その他
  • 幅×長さ (mm):
    170×900
  • 付属品:
    なし
  • 厚み(mm):
    6
  • 材質詳細:
    表面:塩ビフィルム、クッション:ウレタン
  • 詳細1:
    粘着式(アクリル系)
  • シマの幅:
    67mm

型番

EA983FJ-501 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-501

黄/黒
蛍光トラレモン
蛍光トラクッション

1個

6,279( 6,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・シマの幅…67mm
・中折れがVカットになっているので、様々な角度に貼り付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)の型番EA983FJ-501のページです。
型番EA983FJ-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

    1000mm トラクッションマット

    1000mm トラクッションマット

      トラクッション

      トラクッション

        200x1000mm クッションマット(黄)

        200x1000mm クッションマット(黄)

          9mm クッションマット

          9mm クッションマット

            75x435mm クッションマット

            75x435mm クッションマット

              ユニット トラシート・エコビニール・100X600

              ユニット トラシート・エコビニール・100X600

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット
                通常価格 6,279円 1,750円 815円 2,610円 3,500円 1,330円 1,043円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ その他クッション シートタイプクッション その他クッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション
                取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ -
                材質 その他 発泡ポリエチレン その他 ポリエチレン(PE) EVA樹脂 ポリエチレン(PE) その他
                幅×長さ (mm) 170×900 - - 200×1000 - 75×435 100×600
                付属品 なし なし なし なし なし なし -

                170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました