(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75x435mm クッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

75x435mm クッションマット【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【商品仕様】・粘着式・厚み…35mm・材質…ポリエチレン、基材:ガラスビーズ、...

詳細情報を確認する

型番

EA983FJ-301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-301

1パック

2個入り

1,330( 1,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着式
・厚み…35mm
・材質…ポリエチレン、基材:ガラスビーズ、表面:PETフィルム
・発泡素材により優れたクッション性があります。
・サイズ…75×435mm
・入数…2本入り
・JAN:4518340748026

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75x435mm クッションマットの型番EA983FJ-301のページです。
型番EA983FJ-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75x435mm クッションマット

75x435mm クッションマット

    200x1000mm クッションマット(黄)

    200x1000mm クッションマット(黄)

      9mm クッションマット

      9mm クッションマット

        1000mm トラクッションマット

        1000mm トラクッションマット

          5mm クッションマット

          5mm クッションマット

            角型保護キャップ EA983FP-81~85

            角型保護キャップ EA983FP-81~85

              250x920mm 反射トラクッション

              250x920mm 反射トラクッション

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,330円 2,610円 3,500円 1,750円 3,920円 760円 3,230円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション - その他クッション
                取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ
                材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) EVA樹脂 発泡ポリエチレン EVA樹脂 ポリエチレン(PE) ポリウレタン
                黄/黒 - 黄/黒
                幅×長さ (mm) 75×435 200×1000 - - - - -

                75x435mm クッションマットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました