(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20x20x3000mm クッションコーナーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FJ-3
20x20x3000mm クッションコーナーガード ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
679円
税込単価
747円

【特長】・軽量で丈夫な発砲ポリエチレンを使用・両面テープ付・ハサミで簡単にカッ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FJ-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:20g
  • 材質:発泡ポリエチレン
  • コーナーの衝撃吸収材として最適です。
  • 薄くて丈夫な柔らか素材
  • 両面テープ付
  • ハサミで簡単にカットできます。
20x20x3000mm クッションコーナーガード  仕様

クッション・コーナーガイドのサイズ

規格表

型番サイズ(mm)カラー
内幅外幅厚み長さ
EA983FJ-314×1420×2063,000ベージュ
EA983FJ-414×1420×2063,000グレー
 
商品情報を表示

EA983FJ-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-3

その他
ベージュ

1個

679( 747円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丈夫な発砲ポリエチレンを使用
・両面テープ付
・ハサミで簡単にカットできる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20x20x3000mm クッションコーナーガードの型番EA983FJ-3のページです。
型番EA983FJ-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20x20x3000mm クッションコーナーガード

20x20x3000mm クッションコーナーガード

    MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

    MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

      MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

      MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

        フリースロープ

        フリースロープ

          L型角養生材

          L型角養生材

            安心スロープ

            安心スロープ

              安心クッション コーナー用

              安心クッション コーナー用

                1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

                1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

                  エッジクッションテープ

                  エッジクッションテープ

                    セーフティクッション グレー

                    セーフティクッション グレー

                      900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                      900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                        275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                        275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                          75x435mm クッションマット

                          75x435mm クッションマット

                            メーカー エスコ エムエフ エムエフ ミスギ トラスコ中山 ミスギ カーボーイ エスコ トラスコ中山 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 679円 1,696円 1,522円 60,000円 1,320円 1,096円 169円 2,260円 449円 1,166円 1,133円 3,030円 1,330円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション クッションテープ - コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション クッションテープ その他クッション - コーナタイプクッション シートタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ その他 - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - その他 貼付タイプ
                            材質 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン その他 ポリエチレン(PE) エラストマー樹脂 - 軟質塩化ビニール その他 発泡ポリエチレン その他 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE)
                            縦×横×高さ (mm) 20×20×3000 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 なし なし なし あり - - - なし なし なし なし なし なし

                            20x20x3000mm クッションコーナーガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FJ-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            679円

                            ( 747円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            グレー-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました