(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x920mm 反射トラクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250x920mm 反射トラクッション

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,230円
税込単価
3,553円

【特長】・軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます<EA983FJ-291>・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 色:
    黄/黒
  • 付属品:
    なし
  • 厚み(mm):
    10
  • 材質詳細:
    表面:PETフィルム、反射材:ガラスビーズ、クッション:ポリウレタン、粘着材:アクリル系
  • 用途:
    危険標示や安全保護用に
  • 入数:
    1枚
  • シマ幅:
    90mm
  • 剥離紙:
  • 商品詳細種別:
    反射トラクッション

型番

EA983FJ-292 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-292

200×920

1個

3,230( 3,553円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます
<EA983FJ-291>
・円柱、角柱、壁面など凸凹な所にも手軽に貼れます
<EA983FJ-292>
・中折れがVカットになっているので角度が自在に貼れます
・平面部分にも取付可能
・円柱は取付不可
【用途】
危険標示や安全保護用に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250x920mm 反射トラクッションの型番EA983FJ-292のページです。
型番EA983FJ-292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x920mm 反射トラクッション

250x920mm 反射トラクッション

    275x2000mm コーナークッション(緑/白)

    275x2000mm コーナークッション(緑/白)

      トラクッション(平板タイプ)

      トラクッション(平板タイプ)

        ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

        ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

            トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

              反射トラクッション(貼付タイプ)

              反射トラクッション(貼付タイプ)

                75x435mm クッションマット

                75x435mm クッションマット

                  5m 梱包クッションテープ

                  5m 梱包クッションテープ

                    200x1000mm クッションマット(黄)

                    200x1000mm クッションマット(黄)

                      トラクッション反射

                      トラクッション反射

                        コーナークッション

                        コーナークッション

                          170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

                          170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

                            メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 カーボーイ 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル エスコ エスコ エスコ ユニット エムエフ エスコ
                            通常価格 3,230円 3,030円 800円 9,339円 770円 6,033円 1,277円 1,330円 815円 2,610円 2,027円 2,524円 6,279円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション シートタイプクッション コーナタイプクッション - その他クッション その他クッション シートタイプクッション - シートタイプクッション シートタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション
                            取付方法 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 ポリウレタン 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン 発泡ウレタン 軟質塩化ビニール ポリプロピレン(PP) その他 その他 ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) その他 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン その他
                            黄/黒 緑/白 - - 黄/黒 黄/黒 - 黄/黒 - -
                            付属品 なし なし なし あり - なし なし なし - なし - なし なし

                            250x920mm 反射トラクッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました