(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000mm ホームストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FJ-251
1000mm ホームストッパー 45X20X1000MM ホームストッパー(イエロー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,150円
税込単価
6,765円

【特長】・荷受場にも安心のホームストッパーです・荷受場での台車の車輪止めや駐車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    ビス止め
  • 材質:
    軟質塩化ビニール
  • 付属品:
    なし
  • 材質詳細:
    本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
  • 入数:
    1本入り
  • 長さ:
    1m
  • 適合アンカー:
    M6×45mm(埋め込み35mm+肉厚部+フラットバーで10mm強)
  • 商品詳細種別:
    ホームストッパー

型番

EA983FJ-251 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番幅(mm)カラー
EA983FJ-25145×20レモンイエロー
EA983FJ-25664×26レモンイエロー
EA983FJ-25764×26グレー

外形図

1000mm ホームストッパー  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

1000mm ホームストッパー  使用事例
 
商品情報を表示

EA983FJ-251 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
色詳細
上辺×下辺×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-251

8
レモンイエロー
20×45×18.5mm

1個

6,150( 6,765円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷受場にも安心のホームストッパーです
・荷受場での台車の車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
・アンカーボルトは別売です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm ホームストッパーの型番EA983FJ-251のページです。
型番EA983FJ-251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000mm ホームストッパー

1000mm ホームストッパー

    タイヤストッパー

    タイヤストッパー

      125x1000x93mm トラコーナーガード

      125x1000x93mm トラコーナーガード

        コーナー用クッション

        コーナー用クッション

          枠養生材 キャッチカバー

          枠養生材 キャッチカバー

            ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

            ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

              タイヤストッパー 黒

              タイヤストッパー 黒

                カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                  ボーダークッション

                  ボーダークッション

                    ラバーストッパー

                    ラバーストッパー

                      光 L型プロテクター1000mm

                      光 L型プロテクター1000mm

                        1000mm コーナーガード

                        1000mm コーナーガード

                          枠養生材 ショックレスカバー

                          枠養生材 ショックレスカバー

                            メーカー エスコ スリーエッチ エスコ 日本緑十字社 日大工業 サンキン トラスコ中山 カーボーイ エムエフ ワコーパレット エスコ 日大工業
                            通常価格 6,150円 1,814円 5,620円 4,402円 18,174円 6,013円 1,534円 770円 1,060円 5,580円 5,280円 5,000円 19,101円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - パイプタイプクッション その他クッション - - - - コーナタイプクッション -
                            取付方法 ビス止め その他 ビス止め 貼付タイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ - - 貼付タイプ その他 - 貼付タイプ その他
                            材質 軟質塩化ビニール 天然ゴム ポリウレタン/スチール 発泡ポリエチレン - その他 - ポリプロピレン(PP) - - - 軟質塩化ビニール -
                            付属品 なし - あり なし - なし あり - - - - あり -
                            材質詳細 本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 - - - - - - - - - - 本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 -

                            1000mm ホームストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FJ-256
                            EA983FJ-257
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み(mm) 色詳細 上辺×下辺×高さ

                            7,690円

                            ( 8,459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            7レモンイエロー35×64×26mm

                            7,690円

                            ( 8,459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            グレー7-35×64×26mm

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました