(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

44x44x スポンジプロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FJ-103
44x44x スポンジプロテクター ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】トラ柄で目立ち、注意喚起に最適なスポンジプロテクターです。

詳細情報を確認する

型番

EA983FJ-103 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FJ-103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-103

44×44×450

1個

900( 990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
トラ柄で目立ち、注意喚起に最適なスポンジプロテクターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

44x44x スポンジプロテクターの型番EA983FJ-103のページです。
型番EA983FJ-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

44x44x スポンジプロテクター

44x44x スポンジプロテクター

    光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

    光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

      光 トラ柄スポンジプロテクター

      光 トラ柄スポンジプロテクター

        安心クッション 丸型トラ柄

        安心クッション 丸型トラ柄

          54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

          54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

            900mm クッションガード(油面用/2個)

            900mm クッションガード(油面用/2個)

              900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

              900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                コーナー用クッション

                コーナー用クッション

                  コーナーガード(はさみこみ型)

                  コーナーガード(はさみこみ型)

                    50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                    50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                      反射トラパイプ

                      反射トラパイプ

                        メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ 日本緑十字社
                        通常価格 900円 908円 1,828円 1,509円 610円 1,800円 2,400円 4,402円 460円 1,760円 2,132円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                        商品タイプ コーナタイプクッション - - パイプタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション パイプタイプクッション
                        取付方法 貼付タイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 卷きタイプ
                        材質 NBR(発泡ゴム) - - ニトリルゴム(NBR) その他 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) その他
                        黄/黒 - - 黄/黒 - - 黄/黒 - - -
                        付属品 なし - - なし なし なし あり なし なし なし -

                        44x44x スポンジプロテクターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983FJ-104
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        縦×横×高さ (mm)

                        1,780円

                        ( 1,958円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        44×44×900

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました