(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

27x27x1820mm スポンジコーナーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FJ-102
27x27x1820mm スポンジコーナーガード ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・粘着テープ付属【用途】・コーナーの保護、キズ防止に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナタイプクッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    その他
  • 縦×横×高さ (mm):
    27×27×1820
  • 付属品:
    なし
  • 厚み(mm):
    8
  • 重量:
    180g
  • 材質詳細:
    NBRスポンジ
  • 詳細1:
    粘着テープ付属
  • 商品詳細種別:
    スポンジコーナーガード

型番

EA983FJ-102 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:180g
  • 材質:NBRスポンジ

規格表

型番サイズ(mm)
内幅外幅厚み長さ
EA983FJ-10121×2127×2781,820
EA983FJ-10221×2127×2781,820
 
商品情報を表示

EA983FJ-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-102

グレー
-

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープ付属
【用途】
・コーナーの保護、キズ防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

27x27x1820mm スポンジコーナーガードの型番EA983FJ-102のページです。
型番EA983FJ-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

27x27x1820mm スポンジコーナーガード

27x27x1820mm スポンジコーナーガード

    20x20x コーナーガード(粘着付)

    20x20x コーナーガード(粘着付)

      50x50x コーナーガード(粘着付)

      50x50x コーナーガード(粘着付)

        54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

        54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

          50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

          50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

            安心クッション L字型90cm 細

            安心クッション L字型90cm 細

              コーナーガード(粘着付)

              コーナーガード(粘着付)

                400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                  安心クッション L字型90cm 特大

                  安心クッション L字型90cm 特大

                    70×70/100×100 コーナーガード

                    70×70/100×100 コーナーガード

                      15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)

                      15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)

                        安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

                        安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

                          44x44x スポンジプロテクター

                          44x44x スポンジプロテクター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カーボーイ エスコ エスコ カーボーイ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,380円 420円 1,700円 610円 1,760円 641円 490円 1,100円 2,161円 300円 479円 1,063円 900円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 その他 EPDM EPDM その他 NBR(発泡ゴム) - その他 塩化ビニール(PVC) NBR(発泡ゴム) その他 塩化ビニール(PVC) - NBR(発泡ゴム)
                            縦×横×高さ (mm) 27×27×1820 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 なし なし なし なし なし - なし あり - なし あり - なし

                            27x27x1820mm スポンジコーナーガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FJ-101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました