(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,340円
税込単価
9,174円

・★蓄光ライン付で暗闇でも安心・取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FJ-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FJ-100

72.5×74.5×1000
2.60kg

1個

8,340( 9,174円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・★蓄光ライン付で暗闇でも安心
・取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)の型番EA983FJ-100のページです。
型番EA983FJ-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

    1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

    1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

      900mm クッションガード(油面用/2個)

      900mm クッションガード(油面用/2個)

        50x50x コーナーガード(粘着付)

        50x50x コーナーガード(粘着付)

          125x1000x93mm トラコーナーガード

          125x1000x93mm トラコーナーガード

            コーナーガード(粘着付)

            コーナーガード(粘着付)

              20x20x コーナーガード(粘着付)

              20x20x コーナーガード(粘着付)

                400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                  75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                  75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社
                      通常価格 3,980円 2,260円 1,800円 1,700円 5,620円 490円 420円 1,100円 1,400円 9,339円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                      商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション
                      取付方法 ビス止め 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ ビス止め 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                      材質 エラストマー樹脂 軟質塩化ビニール NBR(発泡ゴム) EPDM ポリウレタン/スチール その他 EPDM 塩化ビニール(PVC) ポリエチレン(PE) 軟質塩化ビニール
                      - 黄/黒 クリア グレー
                      付属品 あり なし なし なし あり なし なし あり あり あり

                      72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA983FJ-45
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      縦×横×高さ (mm) 重量

                      3,980円

                      ( 4,378円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      72.5×74.5×4501.18kg

                      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました