(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
610円 ~ 800円
税込価格
671円 ~ 880円

【特長】・粘着付・NBRスポンジ製【用途】・コーナーの保護、キズ防止に

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54×54×330
12

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

54×54×450
13

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー
54×54×450
14

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着付
・NBRスポンジ製
【用途】
・コーナーの保護、キズ防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

    55x 8x890mm クッションガード

    55x 8x890mm クッションガード

      75x75x900mm クッションガード(油面用)

      75x75x900mm クッションガード(油面用)

        ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

        ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

          1000mm コーナーガード(金属ベース付)

          1000mm コーナーガード(金属ベース付)

            1000mm コーナーガード

            1000mm コーナーガード

              マイスト コーナーガード

              マイスト コーナーガード

                H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                  光 L型プロテクター1000mm

                  光 L型プロテクター1000mm

                    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                      1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

                      1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

                        スポンジ・ゴム押し出し

                        スポンジ・ゴム押し出し

                          メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ マイスト 日本緑十字社 ミスミ エスコ エスコ
                          通常価格 610円 2,400円 2,737円 5,404円 2,770円 5,000円 1,820円 2,200円 5,280円 4,635円 2,810円 400円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ コーナタイプクッション シートタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション
                          取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ
                          材質 その他 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - その他 軟質塩化ビニール 塩化ビニール(PVC) 軟質塩化ビニール - NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール その他
                          付属品 なし なし なし あり あり あり なし - - あり なし なし
                          材質詳細 NBRスポンジ - - - - 本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 - - - - - -

                          54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました