(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000mm コーナーガード(金属ベース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000mm コーナーガード(金属ベース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円

【特長】・金属ベースで取り付けるので耐衝撃性に優れ、躯体側の保護にも効果があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナタイプクッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 付属品:
    あり
  • 用途:
    駐車場などでのコーナー部の保護に
  • 穴径:
    4mm
  • コーナーガード材質:
    特殊加工塩ビ樹脂
  • 商品詳細種別:
    コーナーガード(金属ベース付)
  • 付属品詳細:
    キャップ×2個

型番

EA983FG-835 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番ベース材質コーナーガード材質サイズ(mm)重量(kg)
内幅外幅厚み長さ
EA983FG-835アルミ特殊加工塩ビ樹脂26.5×26.535×357.51,0000.55
EA983FG-865亜鉛鋼板49×4965×65161,0002.55
EA983FG-89074×7490×90161,0003.80
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
重量
金属ベース材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FG-835

35×35×1000
7.5
0.55kg
アルミ

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ベースで取り付けるので耐衝撃性に優れ、躯体側の保護にも効果があります
・市販のΦ3.5mmのアンカー等で固定します
・各品番にキャップ×2個付
・駐車場などのコーナー部の保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm コーナーガード(金属ベース付)の型番EA983FG-835のページです。
型番EA983FG-835に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000mm コーナーガード(金属ベース付)

1000mm コーナーガード(金属ベース付)

    1000mm コーナーガード

    1000mm コーナーガード

      カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

      カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

        コーナーガード(反射)

        コーナーガード(反射)

          クッション用接着剤 くっつくぞ

          クッション用接着剤 くっつくぞ

            安心スロープ

            安心スロープ

              安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

              安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

                200x430mm セーフティガード

                200x430mm セーフティガード

                  枠養生材 キャッチカバー

                  枠養生材 キャッチカバー

                    安心クッション(丸型)

                    安心クッション(丸型)

                      メーカー エスコ エスコ カーボーイ ユニット カーボーイ ミスギ トラスコ中山 エスコ 日大工業 トラスコ中山
                      通常価格 2,770円 5,000円 180円 4,263円 657円 1,096円 232円 1,130円 18,174円 1,302円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション シートタイプクッション その他クッション - - その他クッション - その他クッション
                      材質 その他 軟質塩化ビニール 塩化ビニール(PVC) その他 - エラストマー樹脂 - ポリエチレン(PE) - ニトリルゴム(NBR)
                      - クリア - - ブラウン - グレー -
                      付属品 あり あり あり - なし - - あり - なし
                      用途 駐車場などでのコーナー部の保護に - - - - - - - - -

                      1000mm コーナーガード(金属ベース付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA983FG-865
                      EA983FG-890
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      縦×横×高さ (mm) 厚み(mm) 重量 金属ベース材質

                      4,760円

                      ( 5,236円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      65×65×1000162.55kg亜鉛鋼板

                      8,980円

                      ( 9,878円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      90×90×1000163.80kg亜鉛鋼板

                      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました