(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

【特長】・ハサミで好みの長さにカットできます・駐車場や倉庫のコーナーに

詳細情報を確認する

型番

EA983FG-225 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)備考
内幅外幅厚み長さ
EA983FG-225軟質塩化ビニール19×1925×2561,000両面テープ付
EA983FG-23527×2735×3581,000
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FG-225

25×25×1000
6
内幅:19×19mm

1個

2,260( 2,486円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミで好みの長さにカットできます
・駐車場や倉庫のコーナーに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニールの型番EA983FG-225のページです。
型番EA983FG-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

    MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

    MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

        コーナー用クッション

        コーナー用クッション

          1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

          1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

            MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

            MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

              54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

              54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

                275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                  75x75x900mm クッションガード(油面用)

                  75x75x900mm クッションガード(油面用)

                    MF コーナーキーパー

                    MF コーナーキーパー

                      900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                      900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                        コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射

                        コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射

                          光 スポンジアングルドラム巻 5×20mm×20M

                          光 スポンジアングルドラム巻 5×20mm×20M

                            メーカー エスコ エムエフ 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ エムエフ エスコ エスコ エスコ エムエフ エスコ アズワン
                            通常価格 2,260円 1,696円 9,339円 4,402円 2,810円 1,522円 610円 3,030円 2,737円 1,152円 2,400円 6,000円 7,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション クッションテープ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ -
                            材質 軟質塩化ビニール 発泡ポリエチレン 軟質塩化ビニール 発泡ポリエチレン 軟質塩化ビニール 発泡ポリエチレン その他 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン -
                            ライトグレー - - その他 - 緑/白 - ブルー 黄/黒 黄/黒 -
                            付属品 なし なし あり なし なし なし なし なし なし - あり なし -

                            1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FG-235
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 厚み(mm)

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            35×35×10008内幅:27×27mm

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました