(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000mm  クッションガード(平面・コーナー兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,630円
税込単価
3,993円

・コーナーはもちろん平面部分の保護にも最適。ソフトな感触。・接着剤はEA935...

詳細情報を確認する

型番

EA983FG-100 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:軟質塩化ビニール

規格表

型番サイズ(mm)長さ
(m)
BAC
EA983FG-10055×55141001
EA983FG-15080×80141501

外形図

1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FG-100

55×55×1000

1個

3,630( 3,993円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・コーナーはもちろん平面部分の保護にも最適。ソフトな感触。
・接着剤はEA935N-15、-16をお使い下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)の型番EA983FG-100のページです。
型番EA983FG-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000mm  クッションガード(平面・コーナー兼用)

1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)

    1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

    1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

      20x20x コーナーガード(粘着付)

      20x20x コーナーガード(粘着付)

        1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

        1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

          54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

          54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

            2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

            2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

              55x 8x890mm クッションガード

              55x 8x890mm クッションガード

                安心クッション(丸型)

                安心クッション(丸型)

                  322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211

                  322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211

                    890/900mm クッションガード(丸型/2個)

                    890/900mm クッションガード(丸型/2個)

                      チューブクッション

                      チューブクッション

                        MF コーナーキーパー

                        MF コーナーキーパー

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 エムエフ
                          通常価格 3,630円 2,810円 420円 2,260円 610円 800円 2,400円 1,302円 4,000円 2,800円 1,080円 1,152円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                          商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション シートタイプクッション その他クッション その他クッション パイプタイプクッション - コーナタイプクッション
                          材質 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール EPDM 軟質塩化ビニール その他 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) 塩化ビニール(PVC) NBR(発泡ゴム) - 発泡ポリエチレン
                          - - - - - 黄/黒 クリア ブルー
                          付属品 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                          厚み(mm) 14 - 3 - - - 8 - 15 - 5 7

                          1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました