(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

275x2000mm コーナークッション(緑/白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

275x2000mm コーナークッション(緑/白)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,030円
税込単価
3,333円

【商品仕様】・粘着式・厚み…5.8mm・シマの幅…90mm・材質…発泡ポリエチ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FF-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FF-102

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着式
・厚み…5.8mm
・シマの幅…90mm
・材質…発泡ポリエチレン+PVC
・トラ模様の部分には反射テープを使用していますので、夜間でも危険防止に役立ちます。
・カラー…緑白
・サイズ(mm)…275×2000
・JAN:4518340541870

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

275x2000mm コーナークッション(緑/白)の型番EA983FF-102のページです。
型番EA983FF-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

275x2000mm コーナークッション(緑/白)

275x2000mm コーナークッション(緑/白)

    170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

    170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

      75x435mm クッションマット

      75x435mm クッションマット

        トラクッション

        トラクッション

          9mm クッションマット

          9mm クッションマット

            4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)

            4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)

              0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

              0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

                1000mm トラクッションマット

                1000mm トラクッションマット

                  角型保護キャップ EA983FP-81~85

                  角型保護キャップ EA983FP-81~85

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,030円 6,279円 1,330円 815円 3,500円 17,370円 10,890円 1,750円 760円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ コーナタイプクッション その他クッション シートタイプクッション その他クッション シートタイプクッション - - シートタイプクッション -
                    取付方法 その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ -
                    材質 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン その他 ポリエチレン(PE) その他 EVA樹脂 - - 発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE)
                    緑/白 - - - - 黄/黒 -
                    幅×長さ (mm) 275×2000 170×900 75×435 - - - - - -

                    275x2000mm コーナークッション(緑/白)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました