(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000mm トラクッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000mm トラクッションマット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

・粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付・工場内の危険箇所に警告用としてご使用くだ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-96 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シマの幅:黄/62mm、黒/57mm
  • 材質:発泡ポリエチレン

規格表

型番サイズ(mm)
厚み長さ
EA983FE-96100301,000
EA983FE-97200301,000
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-96

100×1000
約90g

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
・工場内の危険箇所に警告用としてご使用ください。
・厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
・強力テープ付きで貼り付けが簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm トラクッションマットの型番EA983FE-96のページです。
型番EA983FE-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000mm トラクッションマット

1000mm トラクッションマット

    カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

    カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

      トラクッション

      トラクッション

        50mmx2m クッションテープ

        50mmx2m クッションテープ

          日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

          日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

            75x35x 435mm セーフティガード(2本)

            75x35x 435mm セーフティガード(2本)

              200x430mm セーフティガード

              200x430mm セーフティガード

                枠養生材 L型ショックレス

                枠養生材 L型ショックレス

                  275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                  275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                    トラクッション(平板タイプ)

                    トラクッション(平板タイプ)

                      5m 梱包クッションテープ

                      5m 梱包クッションテープ

                        トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

                        トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

                          安心クッションコーナー用 小

                          安心クッションコーナー用 小

                            メーカー エスコ カーボーイ エスコ エスコ 日東エルマテリアル エスコ エスコ 日大工業 エスコ 日本緑十字社 エスコ 日東エルマテリアル カーボーイ
                            通常価格 1,750円 1,750円 815円 850円 3,097円 1,400円 1,130円 22,359円 3,030円 800円 815円 6,033円 158円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シートタイプクッション シートタイプクッション その他クッション クッションテープ シートタイプクッション その他クッション その他クッション - コーナタイプクッション シートタイプクッション - その他クッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 発泡ポリエチレン その他 その他 発泡ポリエチレン ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン 発泡ウレタン その他 その他 NBR(発泡ゴム)
                            黄/黒 黄/黒 - - 黄/黒 グレー グレー 緑/白 - - 黄/黒 -
                            付属品 なし - なし なし - あり あり - なし なし - なし -

                            1000mm トラクッションマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FE-97
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 重量

                            3,250円

                            ( 3,575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            200×1000約180g

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました