(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-92
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)【2個入り】 50X26X400MM クッションガード(キ/2ホン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

・自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。・搬入口のぶつかり防止に...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-92 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 半円型
  • 材質:NBR(発泡ゴム)

規格表

型番サイズ(mm)
厚み長さ
EA983FE-925026400
EA983FE-92B5026400
EA983FE-92T5026400黒/黄
 
商品情報を表示

EA983FE-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-92

1パック

2個入り

1,760( 1,936円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
・搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
・粘着剤はついていません。
・両面テープで貼り付けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x26x400mm クッションガード(黄/2本)の型番EA983FE-92のページです。
型番EA983FE-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

    ピッたし看板 アタッチメント

    ピッたし看板 アタッチメント

      安心クッション L字型90cm 特大

      安心クッション L字型90cm 特大

        55x 8x890mm クッションガード

        55x 8x890mm クッションガード

          パーキングストップ カーストッパー

          パーキングストップ カーストッパー

            速度抑制版 スピードバンプス

            速度抑制版 スピードバンプス

              カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

              カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

                ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

                  段差スロープ

                  段差スロープ

                    安全クッション 丸型90cm

                    安全クッション 丸型90cm

                      セーフティクッション グレー

                      セーフティクッション グレー

                        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

                        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)

                          枠養生材 キャッチカバー

                          枠養生材 キャッチカバー

                            メーカー エスコ エムエフ カーボーイ エスコ CHECKERS CHECKERS カーボーイ スリーエムジャパン アラオ ミスミ 日本緑十字社 エスコ 日大工業
                            通常価格 1,760円 246円 2,161円 2,400円 20,848円 43,311円 230円 5,404円 5,685円 5,985円 1,166円 26,380円 18,174円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他クッション - コーナタイプクッション シートタイプクッション その他クッション その他クッション - - その他クッション パイプタイプクッション その他クッション その他クッション -
                            取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ その他 - その他 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ ビス止め 差し込みタイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) その他 その他 NBR(発泡ゴム) - 塩化ビニール(PVC) NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン EPDM -
                            幅×長さ (mm) 50×400 - 80×900 55×900 - - - 70×1000 - - - - -
                            付属品 なし - - なし - - - あり - - なし なし -

                            50x26x400mm クッションガード(黄/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FE-92B
                            EA983FE-92T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,760円

                            ( 1,936円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1,900円

                            ( 2,090円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            黄/黒

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました