(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55x 8x890mm クッションガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-91
55x 8x890mm クッションガード【2個入り】 55X 8X890MM クッションガード(キ/2ホン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

・壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。・粘着剤はついて...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FE-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-91

1パック

2個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
・粘着剤はついていません。
・両面テープで貼り付けてください。
・入数は2本入りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55x 8x890mm クッションガードの型番EA983FE-91のページです。
型番EA983FE-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55x 8x890mm クッションガード

55x 8x890mm クッションガード

    ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

    ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

      安心クッション L字型90cm 特大

      安心クッション L字型90cm 特大

        安心クッション 半円型

        安心クッション 半円型

          安全クッション L字型90cm油面接着仕様

          安全クッション L字型90cm油面接着仕様

            ユニット DGコーナーガード

            ユニット DGコーナーガード

              安心クッション(L字型・油面接着仕様)

              安心クッション(L字型・油面接着仕様)

                23x53x1000mm コーナーガード

                23x53x1000mm コーナーガード

                  安全クッション 丸型90cm

                  安全クッション 丸型90cm

                    カーボーイ 安心クッション L字型

                    カーボーイ 安心クッション L字型

                      光 L型プロテクター1000mm

                      光 L型プロテクター1000mm

                        50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                        50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                          1000mm  クッションガード(平面・コーナー兼用)

                          1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)

                            メーカー エスコ スリーエムジャパン カーボーイ トラスコ中山 ミスミ ユニット トラスコ中山 エスコ ミスミ カーボーイ エスコ エスコ
                            通常価格 2,400円 5,404円 2,161円 761円 4,635円 8,770円 1,008円 1,850円 5,985円 550円 5,280円 1,760円 3,630円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ シートタイプクッション - コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション パイプタイプクッション - - その他クッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ -
                            材質 NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) - - その他 NBR(発泡ゴム) - - NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール
                            幅×長さ (mm) 55×900 70×1000 80×900 - - - - - - - - 50×400 -
                            付属品 なし あり - - あり - - あり - - - なし なし

                            55x 8x890mm クッションガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FE-91B
                            EA983FE-91T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,400円

                            ( 2,640円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            2,593円

                            ( 2,852円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            黄/黒

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました