(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400/900mm クッションガード(クリア/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-84
400/900mm クッションガード(クリア/2本)【2個入り】 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません・ちぎれにくく、...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-84 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラー材質サイズ(mm)備考
内幅外幅厚み長さ
EA983FE-81クリアーPVC(ポリ塩化ビニール)11×1115×154400透明両面テープ付
EA983FE-8216×1622×226400
EA983FE-8311×1115×154900
EA983FE-8416×1622×226900

使用方法・使用事例

使用事例

400/900mm クッションガード(クリア/2本) 使用事例
 
商品情報を表示

EA983FE-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-84

22×900×22
6
約220g
2本

1パック

2個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です
・耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります
・柔らかく、強く押してもつぶれません
・曲がった箇所でも使用できます
・両面テープで貼り付けてください
・入数は2本入りです
・付属品:透明両面テープ(アクリル系接着剤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400/900mm クッションガード(クリア/2本)の型番EA983FE-84のページです。
型番EA983FE-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400/900mm クッションガード(クリア/2本)

400/900mm クッションガード(クリア/2本)

    1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

    1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

      20x20x コーナーガード(粘着付)

      20x20x コーナーガード(粘着付)

        コーナー用ガードパッド

        コーナー用ガードパッド

          ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

          ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

            900mm クッションガード(トラ/2個)

            900mm クッションガード(トラ/2個)

              ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

              ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                  50x50x コーナーガード(粘着付)

                  50x50x コーナーガード(粘着付)

                    波型クッション ロール巻

                    波型クッション ロール巻

                      積水 車止め

                      積水 車止め

                        メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ カーボーイ 積水樹脂
                        通常価格 1,100円 2,260円 420円 6,875円 2,412円 3,000円 9,339円 1,400円 1,700円 2,222円 33,645円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   11日目  
                        商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション シートタイプクッション -
                        取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ ビス止め 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ -
                        材質 塩化ビニール(PVC) 軟質塩化ビニール EPDM 軟質塩化ビニール EVA樹脂 NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール ポリエチレン(PE) EPDM EVA樹脂 -
                        クリア - - 黄/黒 グレー - その他
                        付属品 あり なし なし あり あり なし あり あり なし - -

                        400/900mm クッションガード(クリア/2本)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983FE-81
                        EA983FE-82
                        EA983FE-83
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        縦×横×高さ (mm) 厚み(mm) 重量 内容量

                        1,100円

                        ( 1,210円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        15×400×154約50g-

                        1,200円

                        ( 1,320円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        22×400×226約100g-

                        2,200円

                        ( 2,420円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        15×900×154約110g-

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました