(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

・蓄光時間の目安…蛍光灯の室内で照射時間30分・発光時間…約3時間・夜間・災害...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナタイプクッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    シリコン
  • 色:
    蓄光黄緑
  • 付属品:
    なし
  • 入数:
    2個
  • 発光時間:
    約3時間
  • 粘着剤材質:
    アクリル系(両面テープ貼付済)
  • 蓄光時間の目安:
    蛍光灯の室内で照射時間30分
  • 詳細1:
    蓄光・衝撃吸収材
  • 商品詳細種別:
    クッションコーナーガード

(i)ご注意

  • 発光時間は照度、又は照射時間により異なります。

型番

EA983FE-77 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カラー:蓄光黄緑
  • 両面テープ(アクリル系)付
  • 材質:シリコン

規格表

型番サイズ(mm)厚み(mm)
EA983FE-7637×37×154
EA983FE-7750×50×226

外形図

15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)【2個入り】  外形図

(左)EA983FE-76/(右)EA983FE-77

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-77

50×50×22
6
約22g(1個当り)
24mm

1パック

2個入り

700( 770円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・蓄光時間の目安…蛍光灯の室内で照射時間30分
・発光時間…約3時間
・夜間・災害時の誘導に
・家具・机やテーブル等の角に取付ご使用ください。
・入数は2個入りです。

(i)ご注意

  • 発光時間は照度、又は照射時間により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)の型番EA983FE-77のページです。
型番EA983FE-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

    安心クッションL字型(蓄光タイプ)

    安心クッションL字型(蓄光タイプ)

      角型保護キャップ EA983FP-81~85

      角型保護キャップ EA983FP-81~85

        角型保護キャップ EA983FPシリーズ

        角型保護キャップ EA983FPシリーズ

          メーカー エスコ カーボーイ エスコ エスコ
          通常価格 600円 282円 760円 740円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - -
          取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - -
          材質 シリコン シリコン ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
          蓄光黄緑 蓄光黄緑 - -
          付属品 なし なし なし なし

          15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983FE-76
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          縦×横×高さ (mm) 厚み(mm) 重量

          600円

          ( 660円 )

          2個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          37×37×154約8g(1個当り)18mm

          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました