(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-56
0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)【2個入り】 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・非粘着、はさみこみ型・H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-56 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:NBR(発泡ゴム)
  • サイズ
    EA983FE-56:18×900×25mm
    EA983FE-57:35×900×25mm
 
商品情報を表示

EA983FE-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-56

18×900×25
約100g

1パック

2個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着、はさみこみ型
・H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)の型番EA983FE-56のページです。
型番EA983FE-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)

0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)

    安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

    安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

      900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

      900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

        125x1000x93mm トラコーナーガード

        125x1000x93mm トラコーナーガード

          900mm クッションガード(トラ/2個)

          900mm クッションガード(トラ/2個)

            44x44x スポンジプロテクター

            44x44x スポンジプロテクター

              900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

              900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                  1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

                  1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

                    アングル型保護キャップ(2個)

                    アングル型保護キャップ(2個)

                      72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

                      72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)

                        メーカー エスコ カーボーイ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,400円 631円 2,600円 5,620円 3,000円 900円 2,400円 1,400円 2,260円 460円 3,980円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション
                        取付方法 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ ビス止め - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - ビス止め
                        材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ポリウレタン/スチール NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ポリエチレン(PE) 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール エラストマー樹脂
                        黄/黒 - - 黄/黒 黄/黒 黄/黒 黄/黒 グレー -
                        付属品 なし - なし あり なし なし あり あり なし なし あり

                        0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983FE-57
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        縦×横×高さ (mm) 重量

                        3,400円

                        ( 3,740円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        35×900×25約170g

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました