(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-53
2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)【1~2個入り】 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・非粘着式、はさみこみ型です・スチールラックやガラスのエッジに・鋭利な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA983FE-53 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質タイプサイズ(mm)カラー
EA983FE-51NBR(発泡ゴム)非粘着式9×2,000×11(奥行)イエロー
EA983FE-51Bブラック
EA983FE-5218×2,000×25(奥行)イエロー
EA983FE-5335×900×25(奥行)イエロー
EA983FE-5447×900×35(奥行)イエロー
 
商品情報を表示

EA983FE-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-53

35×900×25
約170g
2巻

1パック

2個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着式、はさみこみ型です
・スチールラックやガラスのエッジに
・鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)の型番EA983FE-53のページです。
型番EA983FE-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

    1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

    1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

      170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

      170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 800円 2,810円 6,279円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション その他クッション
        取付方法 差し込みタイプ - 貼付タイプ
        材質 NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール その他
        付属品 なし なし なし
        詳細1 非粘着、はさみこみ式 - 粘着式(アクリル系)

        2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        ラックのエッジ
        評価 4.0満足度:4.02023/06/27
        ラックのエッジに安全面の観点から貼り付けています。
        保護出来て剝がれることもなく問題もなしです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        EA983FE-51
        EA983FE-51B
        EA983FE-52
        EA983FE-54
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        縦×横×高さ (mm) 重量 入数

        800円

        ( 880円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        9×2000×11約65g1巻

        800円

        ( 880円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        9×2000×11約65g1巻

        1,400円

        ( 1,540円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        18×2000×25約220g1巻

        3,600円

        ( 3,960円 )

        2個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        47×900×35約250g2巻

        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました