(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-50
9x11mm/30m クッションガード(挟み込型) ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

・非粘着、はさみこみ式です。・大型の設備や長尺物への施工へ最適です。

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:NBR(発泡ゴム)
  • 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
  • 外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)  外形図
型番サイズカラー
EA983FE-50約9(W)mm×11(D)mm×30(L)m巻イエロー
EA983FE-50Bブラック
 
商品情報を表示

EA983FE-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-50

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・非粘着、はさみこみ式です。
・大型の設備や長尺物への施工へ最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)の型番EA983FE-50のページです。
型番EA983FE-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)

9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)

    5m 梱包クッションテープ

    5m 梱包クッションテープ

      ボルト保護キャップ

      ボルト保護キャップ

        50mmx2m クッションテープ

        50mmx2m クッションテープ

          75x435mm クッションマット

          75x435mm クッションマット

            シングルナット用保護キャップ(2個)

            シングルナット用保護キャップ(2個)

              コーナーガード(はさみこみ型)

              コーナーガード(はさみこみ型)

                70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

                70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

                  角型保護キャップ ポリエチレン

                  角型保護キャップ ポリエチレン

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 9,000円 815円 2,410円 850円 1,330円 380円 460円 410円 710円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他クッション - - クッションテープ シートタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション -
                    取付方法 差し込みタイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ - 差し込みタイプ 貼付タイプ -
                    材質 NBR(発泡ゴム) その他 ポリエチレン(PE) 発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE) 軟質塩化ビニール NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ポリエチレン(PE)
                    縦×横×高さ (mm) 9×30000×11 - - 50×2000×4 - - - - -
                    付属品 なし - なし なし なし なし なし なし なし

                    9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    金属板のエッジ部の養生
                    評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                    エッジ部の養生に使いました。
                    ある程度まとまった量が欲しかったので助かりました。


                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983FE-50B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    9,000円

                    ( 9,900円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました