(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx2m クッションテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mmx2m クッションテープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

・クッション性に優れた素材を使用しています。・テーブルや柱の角などの危険防止対...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-41 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質タイプ幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)カラー
基材粘着剤
EA983FE-41発泡ポリエチレンアクリル系粘着剤粘着式(剥離紙付)5024ホワイト
EA983FE-425024ブラック

使用方法・使用事例

使用事例

50mmx2m クッションテープ 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-41

ホワイト

1個

850( 935円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・クッション性に優れた素材を使用しています。
・テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。
・はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
・必要なサイズに切ってお使いください。
・入数は1本入りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx2m クッションテープの型番EA983FE-41のページです。
型番EA983FE-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx2m クッションテープ

50mmx2m クッションテープ

    5m 梱包クッションテープ

    5m 梱包クッションテープ

      エッジクッションテープ

      エッジクッションテープ

        角型保護キャップ(2個)

        角型保護キャップ(2個)

          メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
          通常価格 850円 815円 449円 420円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ クッションテープ - クッションテープ -
          取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ -
          材質 発泡ポリエチレン その他 その他 軟質塩化ビニール
          縦×横×高さ (mm) 50×2000×4 - - -
          付属品 なし - なし なし

          50mmx2m クッションテープのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
          クッション材
          評価 3.0満足度:3.02022/12/20
          この商品は自社のシューター設備の落下面に取り付けてクッション材として使用しています。テープなので取り付け作業等はスムーズでしたし、粘着性にも問題等はなかったようです。普通に使えるという程度で、取り立てて良いという感じではないように思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          装置のこすれ部分に使用
          評価 5.0満足度:5.02021/08/10
          部品と部品のこすれ防止保護の為に使用しました。
          少しだけ使用し残りましたが、色々な場所に使用できるので
          多めに購入しても問題ないと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          治具類の保護
          評価 4.0満足度:4.02021/05/31
          治具の保護用に使用しております。程よく弾力もあり巾もちょうどよかったです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983FE-42
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          850円

          ( 935円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました