(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5mm クッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-160S
5mm クッションマット 1800X1200X5MM クッションマット(キ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,957円
税込単価
16,453円

・細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-160S 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FE-160S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-160S

約1200×1800
約1420g

1個

14,957( 16,453円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5mm クッションマットの型番EA983FE-160Sのページです。
型番EA983FE-160Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5mm クッションマット

5mm クッションマット

    9mm クッションマット

    9mm クッションマット

      200x1000mm クッションマット(黄)

      200x1000mm クッションマット(黄)

        75x435mm クッションマット

        75x435mm クッションマット

          900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

          900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

            シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

            シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

              安心クッションコーナー用 極細

              安心クッションコーナー用 極細

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン カーボーイ
                通常価格 3,920円 3,500円 2,610円 1,330円 1,133円 820円 145円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション - シートタイプクッション コーナタイプクッション
                取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ
                材質 EVA樹脂 EVA樹脂 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 EPDM -
                - -
                付属品 なし なし なし なし なし なし -

                5mm クッションマットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA983FE-60S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                幅×長さ (mm) 重量

                3,920円

                ( 4,312円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                600×900350g

                安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました