(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9mm クッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-60
9mm クッションマット 900X600X9MM クッションマット(キ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・平面や湾曲面など様々な形状に対応・クッション性が抜群の素材で衝撃を吸...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-60 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:EVA樹脂
  • ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
  • H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
  • 両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。
9mm クッションマット  外形図

断面図

規格表

型番サイズ(mm)
厚み長さ
EA983FE-606009900
EA983FE-1601,20091,800
 
商品情報を表示

EA983FE-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-60

600×900
460g

1個

3,500( 3,850円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面や湾曲面など様々な形状に対応
・クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収
・用途に合わせて簡単にカット可能
【用途】
・H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm クッションマットの型番EA983FE-60のページです。
型番EA983FE-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9mm クッションマット

9mm クッションマット

    5mm クッションマット

    5mm クッションマット

      クッションマット(トラ)

      クッションマット(トラ)

        波型クッション ロール巻

        波型クッション ロール巻

          H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

          H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

              安心クッションコーナー用 細

              安心クッションコーナー用 細

                安心クッションコーナー用 小

                安心クッションコーナー用 小

                  安全クッション 丸型90cm

                  安全クッション 丸型90cm

                    枠養生材 L型ショックレス

                    枠養生材 L型ショックレス

                      波型クッション スリムロール巻

                      波型クッション スリムロール巻

                        ミナキーパー

                        ミナキーパー

                          安心クッション はさみこみ型

                          安心クッション はさみこみ型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ カーボーイ 日本緑十字社 カーボーイ カーボーイ カーボーイ ミスミ 日大工業 カーボーイ 酒井化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 3,500円 3,920円 4,900円 2,222円 2,200円 770円 153円 158円 5,985円 22,359円 2,961円 863円 683円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション その他クッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション - シートタイプクッション その他クッション その他クッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ 差し込みタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ 卷きタイプ 貼付タイプ
                            材質 EVA樹脂 EVA樹脂 EVA樹脂 EVA樹脂 軟質塩化ビニール ポリプロピレン(PP) - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - EVA樹脂 ポリエチレン(PE) ニトリルゴム(NBR)
                            黄/黒 - - - - - - オレンジ -
                            付属品 なし なし なし - - - - - - - - なし なし

                            9mm クッションマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FE-160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 重量

                            12,600円

                            ( 13,860円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1200×1800約1900g

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました