(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA983FD-100
10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄) テープ

10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄) EA983FD-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,560円
税込単価
10,516円

黒黄2色のトラカラーテープ。立ち入り禁止や進入禁止等の警戒を呼び掛けるための危...

詳細情報を確認する

型番

EA983FD-100 解除

Loading...

EA983FD-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FD-100

100

1個

9,560( 10,516円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

黒黄2色のトラカラーテープ。
立ち入り禁止や進入禁止等の警戒を呼び掛けるための危険表示テープ。

Loading...

EA983FD-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)の型番EA983FD-100のページです。
型番EA983FD-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

    粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD

    粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD

      トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

      トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

        10m トラテープ(反射)

        10m トラテープ(反射)

          反射テープ

          反射テープ

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 9,560円 9,900円 2,622円 2,820円 1,277円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            文字内容 (文字なし) (文字なし) - - -
            トラ(イエロー/ブラック) - - - -
            テープ長さ(m) 10 10 - 10 10
            テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.12 0.12 0.12
            反射 - - -

            10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983FD-150
            EA983FD-200
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)

            14,300円

            ( 15,730円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            150

            19,050円

            ( 20,955円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            200

            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました