(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA983F-45L
5m トラテープ(蛍光 黒/黄) 45MMX5M トラテープ(ケイコウ クロ/キ)

5m トラテープ(蛍光 黒/黄) EA983F-45L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,480円
税込単価
4,928円

・長期屋外対応・蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性・太陽光や照明により蛍光を発...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.381~0.386
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質詳細:
    塩化ビニール
  • 粘着剤:
    アクリルウレタン系
  • シマ幅:
    35mm
  • 詳細1:
    長期屋外対応
  • 商品詳細種別:
    5m トラテープ(蛍光 黒/黄)

型番

EA983F-45L 解除

Loading...

EA983F-45L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983F-45L

トラ(イエロー/ブラック)
45
蛍光レモン

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・長期屋外対応
・蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性
・太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。

EA983F-45Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5m トラテープ(蛍光 黒/黄)の型番EA983F-45Lのページです。
型番EA983F-45Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5m トラテープ(蛍光 黒/黄)

5m トラテープ(蛍光 黒/黄)

    10m トラテープ(反射)

    10m トラテープ(反射)

      10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

      10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

        トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

        トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,480円 2,820円 9,560円 2,622円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          文字内容 (文字なし) - (文字なし) -
          テープ長さ(m) 5 10 10 -
          テープ厚(mm) 0.381~0.386 0.12 0.2 0.12
          粘着/非粘着 粘着 - 粘着 -
          単品/パック 単品 - 単品 -

          5m トラテープ(蛍光 黒/黄)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983F-45R
          EA983F-90L
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          色詳細

          4,480円

          ( 4,928円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          オレンジ45蛍光オレンジ

          8,959円

          ( 9,855円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          トラ(イエロー/ブラック)90蛍光レモン

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました