(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60x50x900mm トラクッションガード(2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60x50x900mm トラクッションガード(2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【商品仕様】・材質…NBR(発泡ゴム)・外径…60mm・内径…50mm・全長…...

詳細情報を確認する

型番

EA983F-38 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983F-38

1パック

2個入り

3,800( 4,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…NBR(発泡ゴム)
・外径…60mm
・内径…50mm
・全長…900mm
・厚み…5mm
・重量…100g(1本当り)
・カラー…ブラック/イエロー
・非粘着式
・背割れタイプ
・丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
・手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
・入数は2本入りです。
・JAN:4548745800302

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60x50x900mm トラクッションガード(2本)の型番EA983F-38のページです。
型番EA983F-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60x50x900mm トラクッションガード(2本)

60x50x900mm トラクッションガード(2本)

    890/900mm クッションガード(丸型/2個)

    890/900mm クッションガード(丸型/2個)

      50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

      50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

        安心クッション(丸型)

        安心クッション(丸型)

          ユニット トラシート・エコビニール・100X600

          ユニット トラシート・エコビニール・100X600

            安心クッション L字型/コーナー用

            安心クッション L字型/コーナー用

              安心クッション L字型90cm 細

              安心クッション L字型90cm 細

                50mmx2m クッションテープ

                50mmx2m クッションテープ

                  反射トラパイプ

                  反射トラパイプ

                    安心クッション 丸型トラ柄

                    安心クッション 丸型トラ柄

                      枠養生材 キャッチカバー

                      枠養生材 キャッチカバー

                        メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ユニット アズワン カーボーイ エスコ 日本緑十字社 トラスコ中山 日大工業
                        通常価格 3,800円 2,800円 1,760円 1,302円 1,043円 190円 641円 850円 2,132円 1,509円 18,174円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション その他クッション シートタイプクッション - コーナタイプクッション クッションテープ パイプタイプクッション パイプタイプクッション -
                        材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) その他 NBR(発泡ゴム) - 発泡ポリエチレン その他 ニトリルゴム(NBR) -
                        黄/黒 - - 黄/黒 - - - - 黄/黒
                        幅×長さ (mm) 60×900 - 50×400 - 100×600 - 24×900 - - - -
                        付属品 なし なし なし なし - - - なし - なし -

                        60x50x900mm トラクッションガード(2本)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました