(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125x1000x93mm トラコーナーガード

125x1000x93mm トラコーナーガード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,620円
税込単価
6,182円

【商品仕様】・材質…ポリウレタン、スチール・工場内のコーナーに。注意喚起とぶつ...

詳細情報を確認する

型番

EA983F-30 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコーナタイプクッション取付方法ビス止め
材質ポリウレタン/スチール黄/黒
縦×横×高さ (mm)93×93×1000付属品あり
厚み(mm)18型番PU-19
メーカーカーボーイ商品名PUクッションL字型
付属品詳細キャップ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983F-30

1個

5,620( 6,182円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリウレタン、スチール
・工場内のコーナーに。注意喚起とぶつかり事故防止に。
・サイズ…93×93×1000mm
・厚み…18mm
・取り付け用ビス、キャップ付
・JAN:4548745552553

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125x1000x93mm トラコーナーガードの型番EA983F-30のページです。
型番EA983F-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125x1000x93mm トラコーナーガード

125x1000x93mm トラコーナーガード

    1000mm ホームストッパー

    1000mm ホームストッパー

      光 L型プロテクター1000mm

      光 L型プロテクター1000mm

        ボーダークッション

        ボーダークッション

          タイヤストッパー

          タイヤストッパー

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

              ラバーストッパー

              ラバーストッパー

                カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                  MF コーナーガードST(S) イエロー

                  MF コーナーガードST(S) イエロー

                    75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                    75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                      ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                      ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                        1000mm トラクッションマット

                        1000mm トラクッションマット

                          コーナー用クッション

                          コーナー用クッション

                            メーカー エスコ エスコ エムエフ スリーエッチ カーボーイ ワコーパレット カーボーイ エムエフ エスコ サンキン エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 5,620円 6,150円 5,280円 1,060円 1,814円 770円 5,580円 877円 707円 1,400円 6,013円 1,750円 4,402円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   6日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ コーナタイプクッション その他クッション - - コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション その他クッション パイプタイプクッション シートタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 ビス止め ビス止め - 貼付タイプ その他 - その他 - 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 ポリウレタン/スチール 軟質塩化ビニール - - 天然ゴム ポリプロピレン(PP) - - NBR(発泡ゴム) ポリエチレン(PE) その他 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン
                            黄/黒 - - 黄/黒 - - 黄/黒 - グレー 黄/黒 -
                            縦×横×高さ (mm) 93×93×1000 - - - - - - - - - - - -

                            125x1000x93mm トラコーナーガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト