(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10m トラテープ(反射)

10m トラテープ(反射)
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,820円 ~ 5,630円
税込価格
3,102円 ~ 6,193円

・反射タイプ

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 材質詳細:
    PETフィルム
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 詳細1:
    反射タイプ
  • 詳細2:
    反射ガラスビーズ封入型
  • 詳細3:
    粘着式
  • 商品詳細種別:
    10m トラテープ(反射)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
テープ幅(mm)
重量
シマ幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45
186g
45mm

1個

2,820( 3,102円 )

2日目

一部当日出荷可能

90
375g
90mm

1個

5,630( 6,193円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・反射タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10m トラテープ(反射)

10m トラテープ(反射)

    10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

    10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

      トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

      トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

        5m トラテープ(蛍光 黒/黄)

        5m トラテープ(蛍光 黒/黄)

          バリケードベルト(黄)

          バリケードベルト(黄)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,820円 9,560円 2,622円 4,480円 8,519円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            テープ長さ(m) 10 10 - 5 -
            テープ厚(mm) 0.12 0.2 0.12 0.381~0.386 -
            材質詳細 PETフィルム アルミ(PETフィルム) PET 塩化ビニール -
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリルウレタン系 -
            詳細1 反射タイプ - 反射タイプ 長期屋外対応 -

            10m トラテープ(反射)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました