(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m 標識ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983DR-12
100m 標識ロープ 12MMX100M ヒョウシキロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,040円
税込単価
6,644円

【特長】全長が100mで色はオレンジ色と黒色の標識ロープです。

詳細情報を確認する

型番

EA983DR-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983DR-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DR-12

12×100
4kg

1個

6,040( 6,644円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が100mで色はオレンジ色と黒色の標識ロープです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100m 標識ロープの型番EA983DR-12のページです。
型番EA983DR-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m 標識ロープ

100m 標識ロープ

    100/200m 標識トラロープ

    100/200m 標識トラロープ

      テトロンロープ

      テトロンロープ

        PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

        PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m コウハク

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m コウハク

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m レッド

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m レッド

              2150mm コーン用標識ロープ

              2150mm コーン用標識ロープ

                メーカー エスコ エスコ DENSAN ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ
                通常価格 4,020円 3,520円 25,121円 11,725円 153円 153円 1,910円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ - - - 標識ロープ
                材質 ポリエチレン(PE) その他 - - - - ポリエチレン(PE)
                その他 その他 - グリーン - - その他
                商品詳細種別 標識ロープ 標識トラロープ - - - - 2150mm コーン用標識ロープ

                この商品のバリエーション

                型番
                EA983DR-9
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径×長さ
                (mm×m)
                重量

                4,020円

                ( 4,422円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                9×1003kg

                ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました