(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100/200m 標識トラロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983DR-112
100/200m 標識トラロープ ファイ12X100M ヒョウシキトラロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,290円
税込単価
4,719円

【特長】・PE・不織布製の標識トラロープです。【用途】・工事現場のの区画標示、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標識ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品詳細種別:
    標識トラロープ
  • 材質詳細:
    PE・不織布
  • 色詳細:
    黄/黒

(i)ご注意

  • 吊り上げには使用しないでください。

型番

EA983DR-112 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ
EA983DR-109φ9mm×100m
EA983DR-209φ9mm×200m
EA983DR-112φ12mm×100m
EA983DR-212φ12mm×200m
 
商品情報を表示

EA983DR-112 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DR-112

12×100
約3.5~4.0kg

1個

4,290( 4,719円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PE・不織布製の標識トラロープです。
【用途】
・工事現場のの区画標示、危険な場所の注意喚起に最適。

(i)ご注意

  • 吊り上げには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100/200m 標識トラロープの型番EA983DR-112のページです。
型番EA983DR-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100/200m 標識トラロープ

100/200m 標識トラロープ

    トラロープ 28500シリーズ

    トラロープ 28500シリーズ

      標識ロープ

      標識ロープ

        φ12 反射トラロープ

        φ12 反射トラロープ

          トラロープ 3つ打タイプ

          トラロープ 3つ打タイプ

            100m 標識ロープ

            100m 標識ロープ

              標識ロープドラム巻

              標識ロープドラム巻

                ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキ

                ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキ

                  トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

                  トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

                    反射標識ロープ

                    反射標識ロープ

                      台付ロープ

                      台付ロープ

                        ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

                        ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

                          スタータロープ(金剛打タイプ)

                          スタータロープ(金剛打タイプ)

                            メーカー エスコ アズワン ユタカメイク エスコ トラスコ中山 エスコ ユタカメイク ユタカメイク SK-11 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 3,520円 5,500円 327円 13,880円 420円 4,020円 44円 341円 713円 5,140円 375円 6,109円 117円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   3日目   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ ロープ 標識ロープ 標識ロープ - - ロープ 標識ロープ ロープ 標識ロープ ロープ
                            材質 その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ナイロン
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 その他 -
                            商品詳細種別 標識トラロープ - - 反射トラロープ - 標識ロープ - - - - - - -
                            材質詳細 PE・不織布 - - 反射材・PE・不織布 - - - - - - - - -

                            100/200m 標識トラロープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            立入禁止用ロープとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/02
                            立入禁止用ロープとして購入しましたが、特別強度を重視した使用場所ではないので、軽量で使用するときも片付けるときも素早くできるのでとても良い買い物でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983DR-109
                            EA983DR-209
                            EA983DR-212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            重量

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            9×100約2.4~2.7kg

                            7,030円

                            ( 7,733円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            9×200約4.8~5.4kg

                            8,570円

                            ( 9,427円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            12×200約7.0~8.0kg

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました