(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ12 反射トラロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ12 反射トラロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,880円 ~ 22,480円
税込価格
15,268円 ~ 24,728円

・標識ロープにつき、引張強度を要する場所・高熱(摩擦熱)がかかる場所では使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 詳細1:
    再帰性反射材、レフ・クロスWM1001使用
  • 商品詳細種別:
    反射トラロープ
  • 材質詳細:
    反射材・PE・不織布
  • 色詳細:
    黄/黒

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安全確認用の表示、立入禁止場所での表示、障害物の注意表示等にお使い下さい。
  • 標識ロープにつき、引張強度を要する場所、高熱(摩擦熱)がかかる場所では使用しないで下さい。
  • 材質:反射材、PE、不織布
  • 直径:12mm
  • 長さ:EA983DN-50/50m、EA983DN-100/100m

使用方法・使用事例

使用事例

φ12 反射トラロープ 使用方法01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12×50
約2.5kg

1個

13,880( 15,268円 )

2日目

一部当日出荷可能

12×100
約5.0kg

1個

22,480( 24,728円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・標識ロープにつき、引張強度を要する場所・高熱(摩擦熱)がかかる場所では使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ12 反射トラロープ

φ12 反射トラロープ

    トラロープ 28500シリーズ

    トラロープ 28500シリーズ

      緑十字 トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン

      緑十字 トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン

        100m 標識ロープ

        100m 標識ロープ

          100/200m 標識トラロープ

          100/200m 標識トラロープ

            ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

            ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

              100m PEロープ(OD色)

              100m PEロープ(OD色)

                ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

                ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

                  標識ロープ

                  標識ロープ

                    台付ロープ

                    台付ロープ

                      パイレン カラーロープ 3ツ打

                      パイレン カラーロープ 3ツ打

                        ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

                        ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

                          メーカー エスコ アズワン 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ
                          通常価格 13,880円 5,500円 4,228円 4,020円 3,520円 2,590円 8,140円 3,878円 327円 375円 491円 2,230円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ロープ 標識ロープ ロープ 標識ロープ 標識ロープ ロープ ロープ ロープ 標識ロープ ロープ ロープ ロープ
                          材質 その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE)
                          その他 その他 その他 その他 その他 グリーン その他 その他 その他 その他 - その他
                          詳細1 再帰性反射材、レフ・クロスWM1001使用 - - - - - - - - - - -
                          商品詳細種別 反射トラロープ - - 標識ロープ 標識トラロープ - - - - - - -

                          φ12 反射トラロープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました