(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450x600mm 安全表示垂れ幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450x600mm 安全表示垂れ幕

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

・工事現場などで設置される、単管バリケードやコーンバーにマジックテープで簡単に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 取付方法:
    単管取付タイプ
  • サイズ:
    450×600×0.3(厚)mm
  • 挿入可能ポール径:
    約50mmまで
  • 詳細1:
    コーン/コーンバーは別売
  • 商品詳細種別:
    安全表示垂れ幕
  • 材質詳細:
    ポリエステル基布、PVCコーティング

型番

EA983DH-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DH-2

その他
作業中注意

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・工事現場などで設置される、単管バリケードやコーンバーにマジックテープで簡単に取付けられる表示垂れ幕。
・夜間、車のライトなどで文字が反射し、視認性に優れます。
・コーン/コーンバーは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x600mm 安全表示垂れ幕の型番EA983DH-2のページです。
型番EA983DH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450x600mm 安全表示垂れ幕

450x600mm 安全表示垂れ幕

    570x1800mmバリケード用垂幕

    570x1800mmバリケード用垂幕

      900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

      900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

        蛍光旗

        蛍光旗

          290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

          290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

            ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

            ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

              ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

              ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                  ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                  ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                    メッシュ吹き流し

                    メッシュ吹き流し

                      ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                      ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                        メーカー エスコ エスコ エスコ グリーンクロス エスコ ユニット ユニット アズワン ユニット グリーンクロス ユニット
                        通常価格 1,590円 3,170円 4,179円 804円 1,540円 8,333円 6,764円 16,000円 13,725円 14,667円 2,224円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   6日目   7日目   2日目  
                        形状 角型 角型 角型 角型 角型 その他 吹き流し - 吹き流し 吹き流し 角型
                        材質(本体) ポリエステル ポリエステル ビニール その他 その他 - - その他 ポリエステル その他
                        取付方法 単管取付タイプ その他 その他 ハトメ穴タイプ その他 - - - その他 その他 -
                        サイズ 450×600×0.3(厚)mm 570×1800mm 900×500×0.35(t)mm - 290×900mm - - - - - -
                        挿入可能ポール径 約50mmまで - - - - - - - - - -

                        450x600mm 安全表示垂れ幕のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました